Der Übergang zur Laserschweißtechnologie stellt einen großen Fortschritt in unseren Fertigungskapazitäten dar. Dies verbessert nicht nur die Effizienz, sondern unterstreicht auch unser Engagement für nachhaltige Fertigungslösungen, reduziert die CO₂-Emissionen erheblich und trägt zur Entwicklung einer besseren Zukunft bei.“
Wir freuen uns, einen wichtigen Fortschritt in unserem Produktionsprozess ankündigen zu können: Die Einführung der Laserschweißtechnologie für Vorwärmerrohre.
Diese innovative Lösung stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung Präzision und Nachhaltigkeit dar. Das neue Laserschweißsystem ist so aufgebaut, dass es beständige, hochwertige Ergebnisse liefert und gleichzeitig unser Engagement für eine umweltfreundliche Fertigung unterstützt.
Das gekapselte Lasersystem ist als Lasersicherheitsklasse 1 eingestuft und gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Prozess. Durch den Einsatz dieser Technologie steigern wir die Effizienz und reduzieren die Umweltbelastung.
Dieser Wandel spiegelt unser Engagement für Innovation und kontinuierliche Verbesserung wider. Dies setzt neue Maßstäbe für die Herangehensweise an unsere Produktion, die intelligenter, sauberer und zukunftsorientierter wird.
Verwandte Produkte

Sofortiges Zünden für eine saubere Verbrennung. Die EBI4-Zündeinheit ermöglicht das besonders schnelle Zünden des Ölbrenners und gewährleistet ein Höchstmaß an Leistung, da 80 Prozent der Gesamtenergie in Hochspannung umgewandelt werden.

Die echte rote Danfoss Ölfilterpatrone ist mit unserem Logo versehen, damit Sie sicher sein können, dass Sie die gewohnt hohe Danfoss-Qualität erhalten. Alle unsere Filter werden aus sorgfältig ausgewählten und geprüften Materialien hergestellt. Die Patrone hält die Form, bleibt in Position und lässt sich in nur 45 Sekunden einfach austauschen - ohne Ölaustritt.

Unsere neuen Bio100-Pumpen sind für Haushalts- und Gewerbeanwendungen für den OEM- und Servicemarkt konzipiert.
Öldüsen Typ HVO sind für Ölbrenner auf dem britischen Markt konzipiert.