Der Danfoss Frequenzumrichter iC7-Automation bietet jetzt leistungsstarke neue Funktionen, die seine Flexibilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit weiter verbessern und Sie bei der Optimierung Ihrer Systeme unterstützen.
- Vereinfachte Backup- und Wiederherstellungsfunktion
Minimieren Sie mit dem microSD-Kartensteckplatz Ausfallzeiten. Speichern und übertragen Sie mühelos Frequenzumrichterparameter, um den Geräteaustausch zu vereinfachen und eine schnelle Wiederherstellung zu gewährleisten - Benutzerdefinierte Logik mit MyDrive® Insight
Erstellen Sie maßgeschneiderte Automatisierungssequenzen direkt im Frequenzumrichter, indem Sie die Logikfunktion im Softwaretool MyDrive® Insight nutzen, um ohne externe SPS die Anwendungsflexibilität zu erhöhen. Die Logikfunktion unterstützt mehrere Zustände - Mehr werkseitig installierte Feldbus-Protokolle
Nahtlose Integration in Ihre Steuerungsarchitektur durch eine breitere Palette vorinstallierter Feldbus-Lizenzen, wie EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET RT und EtherNet/IP. Aktivieren Sie diese Feldbus-Protokolle einfach bei Bedarf, ohne vor Ort eine Hardware-Nachrüstung zu benötigen. Fügen Sie die OPC UA hinzu, um noch mehr Konnektivität zu erhalten.
4. Jetzt in Danfoss FlexConcept™ integriert
Der iC7 Automation ist jetzt eine Schlüsselkomponente im Danfoss FlexConcept™ für mehr Effizienz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese einheitliche Antriebslösung reduziert Komplexität und Kosten bei Fördersystemen
5. Erweiterte PROFIsafe-Funktionen für alle Leistungsgrößen
Für alle Leistungsgrößen ist jetzt die Option „+BEF2“ verfügbar, die PROFIsafe und SS1-t (Sicherer Stopp 1) für die funktionale Sicherheit ermöglicht. Mit dieser Option können Sie zertifizierte, skalierbare Sicherheitsfunktionen für jede Anwendung implementieren
6. Erweiterter Spannungs- und Leistungsbereich
Oberschwingungsarme und regenerative AFE- und Wechselrichter-Systemmodule (Baugrößen 10 und 11) sind jetzt in der Spannungsklasse 07 (525–690 V AC) erhältlich, die einen Leistungsbereich von 250–4500 kW abdeckt. Diese Erweiterung verleiht Ihnen höhere Flexibilität und mehr Auswahlmöglichkeiten für Hochleistungsanwendungen. Dadurch können Sie die hochmodernen Funktionen der iC7-Automation-Plattform für ein breiteres Spektrum elektrischer Umgebungen nutzen.
7. Not-Aus-Schaltschrank-Option
Für iC7-Automation-Schaltschrank-Umrichter bietet die neue +ILSS-Option eine integrierte Not-Aus-Taste direkt am Schaltschrank. Diese Funktion bietet eine lokale, leicht zugängliche Methode zum sicheren Stoppen des Frequenzumrichters im Notfall, erhöht die Sicherheit des Personals und vereinfacht die Installation.
Diese Funktionserweiterungen machen den Danfoss iC7-Automation-Frequenzumrichter zu einer Lösung für die moderne Industrieautomation, die noch leistungsstärker und benutzerfreundlicher ist und Sie bei der Erzielung höchster Standards in puncto Leistung und Effizienz unterstützt.
Was gibt es Neues in der Welt der Frequenzumrichter?

Entdecken Sie die neuesten Produktfunktionen sowie aktuelle Neuigkeiten zu Software und Services von Danfoss Drives. Hier finden Sie technische Neuigkeiten zu Frequenzumrichtern, Leistungswandlern und weiteren Antriebstechnologien.