Erzielen Sie erhebliche Energieeinsparungen mit intelligenter Gebäudeautomation
Gebäude machen 40 % des Energieverbrauchs der EU aus, weshalb Effizienzsteigerungen wichtiger denn je sind. Die kürzlich verabschiedete EU-Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden (EPBD) setzt ehrgeizige Ziele, und die Optimierung Ihrer Heizungs-, Kühl- und Belüftungssysteme (HVAC BACS) kann Ihnen dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig die Energiekosten erheblich zu senken.
Laden Sie das Whitepaper herunter (Englisch)
Das Papier entfaltet sich:
- Wie HLK-BACS-Upgrades den Energieverbrauch um 15–38 % senken können und sich in nur 1–3 Jahren amortisieren
- Die Auswirkungen der intelligenten Automatisierung auf die Bewertungen des Energieleistungszertifikats (EPC), Erhöhung des Immobilienwerts und Senkung der Kosten
- Wie BACS Gebäuden dabei hilft, die EU-Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden (EPBD) und die Mindeststandards für die Energieeffizienz (MEPS) zu erfüllen
Angesichts steigender Energiepreise und strengerer Nachhaltigkeitsanforderungen ist es jetzt an der Zeit, unsere Gebäude zukunftssicher zu machen. Dieses White Paper enthält die Erkenntnisse und Best Practices, die erforderlich sind, um Compliance in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln – was dazu beiträgt, Kosten zu senken, den Anlagenwert zu steigern und komfortablere, effizientere Räume zu schaffen.
Machen Sie den ersten Schritt hin zu einem intelligenteren, nachhaltigeren Gebäudemanagement.
Lernen Sie die Autoren kennen

Direktor für Industrieangelegenheiten und strategische Projekte bei Danfoss Climate Solutions

Global Public Affairs Director bei Danfoss Climate Solutions