Forskellige muligheder til forskellige markedsbehov
Et Danfoss kondenseringsaggregat til kommerciel køling er den optimale kombination af effektivitet, driftssikkerhed, nem installation og støjniveau til applikationer såsom mælkekøletanke, kølerum, fermenteringsrum, kantiner, restauranter og hospitaler.
Hensigten med det smarte design og komponenterne er at reducere installations- og vedligeholdelsesomkostningerne, så du sparer penge og værdifuld tid, samtidig med at du gør din produktion endnu mere effektiv med minimal indvirkning på omgivelserne.
Vores serier af kondenseringsaggregater, Optyma™ og Optyma™ Slim Pack, er designet til at passe til forskellige markedsmæssige behov.
Udbuddet er forskelligt fra land til land. Se de forskellige muligheder herunder.

Driftssikre kondenseringsaggregater til alle applikationer
Optyma™ serien af kondenseringsaggregater er skræddersyet, så den passer til en lang række forskellige applikationer. Læs brochuren, som giver et overblik over alle vore løsninger og find løsningen til dine behov.
Produktudvalg
-
Optyma™ (uden hus/indendørs enheder)Designkonceptet bag Optyma™ kondenseringsaggregater er optimering, med nydesignede enheder med enkelt- og dobbeltventilator, med standard eller forstørret kondensator (til høje omgivelsestemperaturer). Vi har udviklet forskellige versioner af Optyma-kondenseringsaggregatet på verdensplan for at opfylde kundekrav.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalog | Catalogue - Optyma Condensing Units with MCHE - LAM - 60 Hz | English | Multiple | 22 okt, 2019 | 1.4 MB | |
Catalog | Catalogue - Optyma Condensing Units with MCHE - LAM - 60 Hz | Spanish, Castilian | Multiple | 22 okt, 2019 | 1.4 MB | |
Catalog | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | Ukrainian | Ukraine | 20 maj, 2020 | 2.1 MB | |
Catalog | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | Russian | Multiple | 2.1 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Undgå efterligninger

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image
Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.