• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Optyma™ Slim Pack

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Relaterede produkter
  • Læring
  • Casestudier
  • Kontakt os

Slankt design, stor effektivitet

Når det drejer sig om omkostningsbevidste installationer, er OptymaTMSlim Pack standard condensing units eller condensing units med multi-kølemiddel energieffektive, kompakte løsninger, der leverer pålidelig ydeevne og fremtidssikret tilpasningsevne.

Se 3D-modellen

Funktioner og fordele

Enkel, effektiv og lavt støjniveau

Hurtig og sikker installation, nem vedligeholdelse

Optimeret størrelse til gulv- og vægmontering

Optyma slim pack åben, set fra siden

Find ud af mere om produktudvalget

Multi-kølemiddel version, A2L-forberedt version med A2L kølemidler med ultralavt GWP som f.eks. R1234yf, R454C og R455A. Kølekapaciteter (i slutningen af 2021) fra 0,7 til 10 kW MBP og fra 0,3 til 1,3 kW LBP

Optyma slim pack w05 A1 åben

Standardversion med A1 kølemidler med lavt GWP som f.eks. R448A, R449A, R513A, osv. Kølekapaciteter fra 0,4 til 10,4 kW MBP og fra 0,4 til 3,6 kW LBP

Optyma slim pack, åben side

W09-versionen leveres med forudindstillet regulator til ventilatorhastighed, så der opnås hurtigere drift, og en hovedkontakt giver hurtigere installation og opstart af separate enheder, samt sikker vedligeholdelse

Håndtering af A2L kølemidler

Dokumenter

Teknisk udvælgelse

Teknisk udvælgelse

Få adgang til og download den tekniske dokumentation til condensing units: Benyt filtrene for at afgrænse din søgning.

Relaterede produkter

Læring

Casestudier

Nyt kølerum inden jul med hurtig installering af Optyma™ Slim Pack

Et højtydende kølerum blev leveret på få dage, så Hurren’s Butchers kunne få mest muligt ud af julehandelen.

Kontakt os