Kapacitetsmodulering i en fleksibel pakke med nem opsætning
Fremragende energieffektivitet og fødevareopbevaring!
Optyma™ Plus INVERTER condensing unit med variabel hastighed kombinerer vores markedsførende ekspertise i design af condensing units med de unikke fordele med trinløs inverter scroll technology.
Funktioner og fordele
Kun tre modeller til kølekapacitet fra 2 kW til 9 kW
Ro i sindet med en enkel installation og servicevenlighed og et reduktionsforhold på 1:3,5
Bedste energieffektivitet: 3.84 Sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEPR) sænker driftsomkostningerne fra 20 % til +30 % sammenlignet med alternative teknologier
Bedre fødevareopbevaring med en +/- 0,3 °C temperaturstyring
Find ud af mere om produktudvalget
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | Optyma™ Plus Controller installation V3.7 | Danish; German; English; French; Polish; Swedish | Multiple | 17 sep., 2024 | 4.1 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Variabel hastighedSe de forskellige aspekter af teknologi med variabel hastighed til effektiv kommerciel airconditioning og præcisionskøling. Omfatter systembeskrivelser, caseeksempler og undervisning.
Undgå efterligninger

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image
Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.
Dokumenter

Teknisk udvælgelse
Få adgang til og download dokumentationen til condensing units: Benyt filtrene for at afgrænse din søgning.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventiler til HVAC-RMagnetventiler til køleapplikationer, standardtyper til fluorerede kølemidler og ammoniak (R717) samt magnetventiler til vand og væskekølere. Kategorien indeholder også magnetventiler i rustfrit stål, gasdrevne ventiler og pulsmagnetventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølekompressorerDanfoss fokuserer på at levere energieffektive, bæredygtige og intelligente kølekompressorer til et bredt udvalg af kommercielle applikationer såsom kølerum, udstillingsvinduer, isfremstillingsmaskiner, kølemontrer, proceskøling osv. Da de er kvalificerede til kølemidler med lavere GWP, betyder det, at de overholder kølemiddelforordningerne såsom F-gas-forordningen i EU.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlOptyma™ Control er en kølerumsregulator, der er specifikt designet til sikkerhed, beskyttelse, styring og nem installation i kølerum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatiske ekspansionsventilerTermostatiske ekspansionsventiler (TXV) fra Danfoss kan fås som reservedelsprogram, dvs. med separat ventilhus og dyseenheder, eller som hele ventiler (fast dyse). Kategorien indeholder også termostatiske indsprøjtningsventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Channel varmevekslereSpar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.
Læring
Condensing units, e-læringskursus
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gibson's Farm Shop opnår en energibesparelse på over 20 % med Optyma™ Plus INVERTERForretningen, der er i vækst, fik øget kølekapacitet – men lavere energiregninger – efter at have udskiftet to kondenseringsaggregater med en enkelt fleksibel pakke.