Bygget til lavt støjniveau og højeste ydeevne
Vælg et topydende OptymaTM Plus kondenseringsaggregat, når støjsvaghed, høj effektivitet, tilslutning og hurtigste installation og vedligeholdelse betyder noget.
Funktioner og fordele
Særdeles effektiv, hvilket sænker energiomkostningerne
Nemmere og hurtigere adgang til komponenter med tre adgangsdøre, hvilket sparer tid i forbindelse med servicering
Nemmere og hurtigere at rengøre Microchannel-kondensatoren sammenlignet med finne- og rørteknologi
Mellemkølerteknologi sætter fart på opstarten og reducerer risici
Med elektroniske væskeindsprøjtninger på LBP-modeller
Find ud af mere om produktudvalget
- Flere forskellige kølemidler med lav GWP
- Hurtig og nem opsætning og idriftssættelse, hvilket reducerer nedetiden
- Alsidig, støjsvag under drift, kompakt, hvilket reducerer CO2-udledninger såvel som driftsomkostninger
- Kølekapaciteter fra 0,7 til 16 kW i applikationer ved positive temperaturer, og fra 0,4 til 6,2 kW ved negative temperaturer
- Væskeindsprøjtningsteknologi på LBP-modellerne R448A/R449A, hvilket muliggør præcis temperaturstyring med et udvidet driftsområde og de bedste driftsbetingelser ved varme omgivelsestemperaturer på 43 °C
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Katalog | Catalogue - Optyma Packaged Condensing Units | engelsk | Multiple | 23 mar, 2021 | 7.7 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Packaged Condensing Units | spansk, castiliansk | Brasilien | 09 apr, 2019 | 2.4 MB | |
Katalog | Catalogue - Optyma Packaged Condensing Units - UK only | engelsk | Storbritannien | 31 okt, 2019 | 5.9 MB | |
Installationsvejledning | OPTYMA™ Plus Condensing Units OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPBM, OP-LPOM | bulgarsk; tjekkisk; dansk; tysk; græsk (moderne); engelsk; spansk, castiliansk; finsk; fransk; italiensk; norsk Bokmål; hollandsk, flamsk; polsk; portugisisk; rumænske, moldaviske, moldoviske; russisk; svensk; ukrainsk | Multiple | 24 jun, 2020 | 22.5 MB | |
Brugervejledning | Optyma™ Plus Controller installation V3.61 | dansk; tysk; engelsk; fransk; svensk | Multiple | 29 mar, 2021 | 1.5 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Relaterede applikationer
Videoer
Dokumenter

Teknisk udvælgelse
Få adgang til og download den tekniske dokumentation om kondenseringsaggregater: Anvend filtrene for at tilpasse dit valg.
Relaterede produkter
-
Kølekompressorer
Danfoss fokuserer på at levere energieffektive, bæredygtige og intelligente kølekompressorer til et bredt udvalg af kommercielle applikationer såsom kølerum, udstillingsvinduer, isfremstillingsmaskiner, kølemontrer, proceskøling osv. Da de er kvalificerede til kølemidler med lavere GWP, betyder det, at de overholder kølemiddelforordningerne såsom F-gas-forordningen i EU.
-
Micro Channel varmevekslere
Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.