Optyma™ iCO2 20MT/10LT kan anvendes til applikationer med middel eller lav temperatur. Til mellemstore og store forretninger og hoteller, restauranter og kantiner med kølerum eller flere udstillingsskabe tilbyder condensing unit'en et højt effektivitetsniveau takket være dens forbindelsesmuligheder og pålidelige ydeevne.
Drift med maks. 46 dB(A) ved 10 meter
Dedikeret oliestyring, der øger driftssikkerheden
Kan tilsluttes Danfoss System Managers til fjernovervågning og driftsmæssig optimering (Po-justering)
Drift med variabel belastning ved en omgivelsestemperatur på op til 43 °C
Oprethold kølekapaciteten ved høj omgivelsestemperatur
Kan også anvendes i kombination med AKV'er og stepventiler
Maks. rørlængde 100 m
PED kat. II
Få vejledning og gode råd om opstartsproceduren for idriftsættelse af et kølerum – enten til opstart af et helt nyt kølerum eller efter en gennemgribende renovering.
Læs infografikken
Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) condensing unit er en robust og støjsvag kompatibilitetsløsning med det naturlige kølemiddel R744.
Optyma™ iCO2 20MT/10LT condensing unit er en robust og støjsvag løsning, kompatibel med det naturlige kølemiddel R744.
Optyma™ Slim Pack condensing unit er det kompakte og omkostningseffektive valg, når faktorer som plads, lavt støjniveau, effektivitet og nem installation betyder noget. Fås som standardversion eller som multi-kølemiddel version.
Danfoss Optyma™ Plus INVERTER kombinerer vores markedsførende ekspertise inden for design af condensing units med de unikke fordele ved trinløs inverter scroll teknologi.
Optyma™ Plus condensing unit er en topydende enhed og det bedste valg, når faktorer som støjsvaghed, høj effektivitet, tilslutning og hurtigste installation betyder noget. Fås som standardversion eller som multi-kølemiddel version.
Magnetventiler til køleapplikationer, standardtyper til fluorerede kølemidler og ammoniak (R717) samt magnetventiler til vand og væskekølere. Kategorien indeholder også magnetventiler i rustfrit stål, gasdrevne ventiler og pulsmagnetventiler.
Optyma™ Control er en kølerumsregulator, der er specifikt designet til sikkerhed, beskyttelse, styring og nem installation i kølerum.
Termostatiske ekspansionsventiler (TXV) fra Danfoss kan fås som reservedelsprogram, dvs. med separat ventilhus og dyseenheder, eller som hele ventiler (fast dyse). Kategorien indeholder også termostatiske indsprøjtningsventiler.
Følg os, så du kan holde dig opdateret om de seneste nyheder i kølebranchen, samt opdateringer, udmeldinger og ressourcer. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig – så vær med, og deltag i samtalen.