VLT® AutomationDrive FC361 产品的生命周期已到限制阶段,不再生产,不再提供订货服务。如有需求可选择 VLT® AutomationDrive FC360 或其他丹佛斯变频器产品替代。
VLT® AutomationDrive FC 361 配有增强涂层 PCB 板,可以防尘,防潮及防颗粒物,可以在恶劣环境下稳定可靠的运行。标准内置直流电抗器,EMC滤波器,节省额外成本和安装空间。标准 IP20 的防护等级,适于各种盘柜安装。可以配置图形面板和数字面板,双容量输出设计,满足不同客户的应用需求。
供电电压和功率范围
- 3 x 380 – 480 V 90 – 315 kW
特点和优势
-
独特的背部冷却风道设计,可将变频器90%的热量损耗直接排出,降低柜内冷却需求
-
完全隔离的风道及增强的防护涂层,使得变频器可以在恶劣环境下运行
-
集成PID控制器,减少外部组件和额外的投入
-
双容量输出满足不用应用负载需求
-
强大的图形面板,调试更便捷,且可以显示多种曲线
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | 9 Tips towards energy efficiency | 英語 | Multiple | 09 1月, 2023 | 79.2 MB | |
| 产品手册 | 9 Tips towards energy efficiency - Taiwan | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | 台灣 | 11 5月, 2023 | 73.3 MB | |
| 案例 | Kolomela Mine SA | 英語 | Multiple | 16 3月, 2023 | 4.2 MB | |
| 案例 | Kolomela Mine SA - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 16 3月, 2023 | 4.4 MB | |
| 操作指南 | VLT® AutomationDrive FC 361, 90-315 kW | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | 中国 | 18 3月, 2019 | 4.3 MB | |
| 操作指南 | VLT® AutomationDrive FC 361, 90-315 kW | 英語 | Multiple | 14 1月, 2019 | 4.1 MB | |
| 设计指南 | VLT® AutomationDrive FC 361, 90-315 kW, | 英語 | Multiple | 14 3月, 2019 | 2.9 MB | |
| 资料单 | VLT® AutomationDrive FC 361变频器 功率更高,性能更强 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 09 8月, 2023 | 20.4 MB | |
| 产品手册 | VLT® Functional Safety | 英語 | Multiple | 11 11月, 2021 | 2.7 MB |
3D模型和图纸
软件
| 类型 | Software Characteristic | 名称 | 版本 | 语言 | 已发布 | 状态 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统软件 | 软件库 | VLT® AOI for Rockwell Studio 5000 | 1.00 | 英語 | 16 12月, 2019 | Released | 7.2 MB | .zip |
| 系统软件 | 现场总线配置文件 | VLT® AutomationDrive FC 361 PROFIBUS | 01 | 英語 | 29 10月, 2018 | Released | 5.1 KB | .zip |
| 系统软件 | 现场总线配置文件 | VLT® AutomationDrive FC 361 PROFINET | 01 | 英語 | 29 10月, 2018 | Released | 41.6 KB | .zip |
| 系统软件 | 支持文件 | VLT® FC 361 Support File | 1.04 | 英語 | 03 6月, 2019 | Released | 345.9 KB | .zip |
| 系统软件 | 软件库 | VLT® Library for B&R Automation | 1.00 | 英語 | 16 12月, 2019 | Released | 7.1 MB | .zip |
| 系统软件 | 软件库 | VLT® Library for TIA Portal | 1.12 | 英語 | 16 12月, 2019 | Released | 11.9 MB | .zip |
| 系统软件 | 软件库 | VLT® Library for TwinCAT 3 | 1.12 | 英語 | 16 12月, 2019 | Released | 8.4 MB | .zip |
| 系统软件 | 软件库 | VLT® Library for Unity Pro | 1.00 | 英語 | 16 12月, 2019 | Released | 9.7 MB | .zip |
| 软件工具 | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 6.20 | 英語 | 04 5月, 2026 | Released | 1.3 GB | .zip |
相关应用
联系我们
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们





