水路交通日益增多,影响了全球运输、食品链、国防甚至民众休闲度假。全球有超过 100,000 艘商用船舶和 25,000 艘军用船舶营运。目前 80% 的货物通过港口运输,港口因而成为世界上最繁忙的货物集散中心。
环顾一艘现代船舶,您将会发现,丹佛斯在降低发动机室内外能源成本与排放方面孜孜以求的精神。
从邮轮、货船到集装箱船等商用与军用船舶,您都可以在安全性、速度、物流、效率方面获得显著优势,还可最大限度减少排放。丹佛斯提供各种船舶解决方案供您选择,涵盖了消防安全、船上清洁用水、密切监控发动机所有功能以及精确灵活的电力转换控制,可满足船上和岸上过程所需。
我们经验丰富,涉猎范围包括江河湖海上通行的客船或货船、在海上项目(如风力发电场或石油钻井平台)执行特殊作业而建造和装配的船舶等,必能让您大获裨益。
了解丹佛斯为实现船舶和港口的最佳效率、安全性、可靠性和总拥有成本的的船舶解决方案。全球船舶与海工供应商。
优化风力发电、石油和天然气开采、地震勘探和渔业使用的海上船舶的性能和效率。丹佛斯为所有系统提供解决方案。
进一步了解丹佛斯工业自动化可为船舶应用提供哪些针对产品和解决方案,以及建议。
智能变频器与电能转换器提升船用设备的能效、网络安全及研发速度。丹佛斯仿真工具有效降低产品服务周期内的成本与风险。
专为优化泵系统的船用认可产品,是确保船上安全系统的基本要素。
丹佛斯为空气压缩系统提供一整套压力和温度控制,确保可用空气在船上可全程安全航行。
成套船舶与海上消防系统为乘客和船员提供了最佳的船上消防安全保护,同时保护资产并将停机时间降至最少。
螺杆式、往复式和涡旋式压缩机的变速控制通常可为您降低能耗 15%,并在部分负载情况下具有更高的 COP。
为优化吊车性能,丹佛斯提供与能效有机结合的灵活控制策略,它们能够在严格的安全要求下发挥效用。
丹佛斯在为船舶 SWRO 应用提供高压方面有着数十年的历史记录。每天跨越七大洋,我们久经考验的 APP 泵和 iSave ERD 系列为多种类型和尺寸的船舶提供无与伦比的可靠性。