MyDrive Portfolio-appen innehåller en översikt över produktsortimentet från Danfoss Drives. Du kan välja en produkt eller en bransch och få omfattande information samt länkar till referensobjekt, filmer och broschyrer.
Danfoss Drives ger dig enastående konkurrenskraft med kvalitativa och tillämpningsoptimerade produkter som uppfyller dina behov samt ett brett utbud av tjänster för produktens hela livscykel.
Du kan lita på att vi har samma mål som du. Vi fokuserar på att uppnå bästa möjliga prestanda i dina tillämpningar. Vi uppnår detta genom att erbjuda innovativa produkter och den kunskap som behövs för att få optimerad verkningsgrad, förbättrad användbarhet och reducerad komplexitet.
Allt från att leverera enskilda frekvensomriktarkomponenter till att planera och leverera kompletta drivsystem – våra experter står redo att hjälpa dig på alla sätt.
Vi har mångårig erfarenhet från bland annat följande branscher:
• Kemikalier
• Lyftar och kranar
• Livsmedel
• VVS
• Hissar och rulltrappor
• Marint och offshore
• Materialhantering
• Gruv- och mineralindustri
• Olja och gas
• Förpackning
• Papper och massaindustri
• Kylning
• Vatten- och avloppsvatten
• Vindkraft
Det är enkelt att göra affärer med oss. Våra experter är aldrig långt borta. De finns online och lokalt i över 50 länder och är redo när du behöver dem.
Sedan 1968 har vi varit banbrytande inom frekvensomriktarbranschen. 2014 gick Vacon och Danfoss samman, och resultatet av fusionen blev ett av branschens största företag. Våra frekvensomriktare kan anpassas till alla slags motortekniker och produkter inom effektområdet 0,18 kW till 5,3 MW.