• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Möjliggör upprätthållande av konstant temperatur vid Montague Apple Orchard and Warehouse i Victoria i Australien

måndag 28 mars 2022

Montague, som odlat äpplen sedan 1948, är en huvudaktör inom den australiensiska livsmedelsindustrin med en 70 år lång historia.

I företagets kommande kyllager i Melbourne-förorten Narre Warren måste temperaturen konstant ligga på 1°C.

Utmaning:

Möjliggör konstant temperatur för att förhindra kondens

Vår australiensiska partner Heat Zone Distribution samarbetade med Montague Apples för att leverera värme till stålpelarna i deras distributionslager. Elvärmekablar med en installerad effekt på 27 806 kW användes för att minimera risken för kondens med temperaturskillnader på över 13°C mellan pelare och uteluft.

Lösning:

Vår australiensiska partner Heat Zone Distribution samarbetade med Montague Apples för att leverera värme till stålpelarna i deras distributionslager. Elvärmekablar med en installerad effekt på 27 806 kW användes för att minimera risken för kondens med temperaturskillnader på över 13°C mellan pelare och uteluft.

Resultat:

Elvärme stabiliserar luftfuktighetsnivån så att Montague Apples automatiseringssystem kan arbeta vid specifika temperaturer. 


Projektöversikt:

Typ av användning: Kyllager
Ytstorlek: 14 000 m²
Installerad effekt: 27 806 kW
Produkter: DEVIbasic Drum Goods, DEVIflex 18T värmekabel
Implementeringsår: 2020