Pátio Victor Malzoni-byggnaden är LEED-certifierad och sparar 10 % av energin med Danfoss Turbocor® -kompressorer i luftkonditioneringssystemet.
I offentliga byggnader är luftkonditioneringen ett av systemen som förbrukar mest energi. I nya byggnader vill man ha utrustning som ger stora energibesparingar och bidrar till att uppfylla LEED, den viktigaste certifieringen för hållbara byggnationer. Ett exempel på detta är Pátio Victor Malzoni-byggnaden, som ligger på Avenida Brigadeiro Faria Lima i staden São Paulo. Byggnaden är LEED Core & Shell Silver-certifierad och här fokuserar man bland annat mycket på energieffektivitet.
Luftkonditioneringssystemet har fyra TurboTosi-kylare med Danfoss Turbocor®-kompressorer som tillverkats av Tosi Industries. Raul José de Almeida, Technical Director på TEKNIKA, som har designat Pátio Victor Malzoni, berättar att den höga energieffektiviteten och det låga underhållet uppnåddes tack vare den oljefria kompressortekniken. Skälen ovan spelade stor roll vid valet av TurboTosi-utrustningen.
– Eftersom byggnadens fasad till mer än 65 % består av glas behövde vi en kylare med överlägsen energieffektivitet för att uppnå LEED GOLD-certifieringen. Enligt Almeida förväntar de sig energibesparingar på cirka 10 % med TurboTosi-kylare och Danfoss Turbocor-kompressorer, jämfört med om man använder centrifugalkylare med hög verkningsgrad.
Den avancerade centrifugalkompressorn med magnetlager från Danfoss Turbocor bidrar till stor del till den minskade energiförbrukningen. I stället för oljesmörjning innebär Turbocor®-tekniken att man använder magnetlager som minskar friktionsförlusten och gör kompressorn mycket effektiv. Den oljefria driften innebär även att enheten är enkel att hantera, vilket därmed minskar underhållskostnaderna.
Enligt International Institute of Refrigeration, IIR, är det 80 % av växthusgaserna från kylnings- och luftkonditioneringsbranschen som släpps ut indirekt via kylnings- och luftkonditioneringssystemens energiförbrukning.
Gustavo Asquino, som är Danfoss Commercial Compressors Account Manager, förklarar att man genom att använda teknik med variabelt varvtal kan minska energiförbrukningen avsevärt och därmed de skadliga utsläppen. – Kompressorer med variabelt varvtal ger även bättre säsongseffektivitet än vanliga kompressorer med fast varvtal, säger han.
Marcos Santamaria, som är ingenjör på Tosi, berättar att den största utmaningen var att presentera den lägsta genomsnittliga energiförbrukningen för att uppnå bästa möjliga resultat i LEED-certifieringen. För detta syfte var Danfoss Turbocor-kompressorernas prestanda mycket viktiga. – Kompressorerna har en oöverträffad prestanda när de används i lägre kondenserande temperaturer, som under större delen av året i São Paulo, och dellast, berättar han. Santamaria lägger till att tillsammans med Danfoss Turbocor-kompressorerna kan TurboTosi-kylarna ge en årlig besparing på cirka 30 % jämfört med vanliga kylare med fasta varvtal och skruvkompressorer.
En annan fördel hos systemet med variabelt varvtal och magnetlager utan olja är dess storlek. Danfoss Turbocor-kompressorer är bara hälften så stora som en skruvkompressor, vilket innebär att de kräver mindre plats för montering. Kompressorerna har en låg bullernivå (72 dB) och avger inga vibrationer vilket innebär att de inte behöver isoleras. Detta minskar enheternas tillverkningstid och minskar även installationskostnaderna. Dessutom minskar kostnaderna för underhåll efter försäljning tack vare att Turbocor®-kompressorerna inte innehåller olja.
Danfoss Turbocor-kompressorer kan sänka strömförbrukningen i HVAC-systemet från 30 % till 50 %. Återbetalningstiden är 1–3 år beroende på tillämpning. I dag sparar offentliga byggnader i världen 1,5 miljoner koldioxid varje år tack vare att de har installerat Danfoss Turbocor-kompressorer. Det är emellertid mindre än 1 % av byggnaderna som för närvarande har den här typen av kompressor.