Energiåtervinningslösningen för RO med hög TDS
Inom textil-, läkemedels- och kemisk avloppsvattenrening är en hög TDS RO-uppkoncentration energiintensiv – men energiåtervinning har traditionellt varit utom räckhåll.
Till
skillnad från SWRO tillåter strikta process- och renhetskrav ingen blandning mellan inmatnings- och utsorteringsströmmar, så isobariska ERD:er är inte lämpliga. I de flesta fall avleder styrventiler (med hållstyrning) helt enkelt utsorteringsströmmens höga tryck och återvinner ingen av dess höga energipotential.
Nu förvandlar Danfoss Gen-Save tidigare ”oåtervinningsbar” energi till verkliga, mätbara besparingar. Gen-Save är
konstruerad för krävande en- och flerstegs RO-uppkoncentration och återvinner upp till 80 % av annars slösad energi – allt med nollblandning. Den fullständiga hydrauliska isoleringen upprätthåller matningens renhet, medan den inbyggda tryckregleringen eliminerar behovet av högtrycksventiler.
Gen-Save drivs av Danfoss axiella kolvsatser och frekvensomriktare och förenklar systemarkitekturen och ger full flödesreglering – allt i ett kompakt, integrerat paket.
Gen-Save är en aktiv energiåtervinningslösning som fungerar tillförlitligt även i miljöer med benägenhet för nedsmutsning och avlagringar, vilket säkerställer konsekvent prestanda under de mest utmanande processförhållandena.
Där RO-system med hög TDS lämnar energi på bordet sätter Gen-Save den tillbaka i arbete.
Fördelar:
-
Återvinner upp till 80 % av energin där andra ERD:er inte kan
-
Noll blandning med fullständig hydraulisk isolering
-
Eliminerar behovet av högtrycksventiler
-
Sömlös, integrerad lösning med Danfoss APM:er och frekvensomformare
Se hur Danfoss Gen-Save låser upp energiåtervinning i RO med hög TDS där andra inte kan.
Läs artikeln

Se hur fluvicon använder Danfoss Gen-Save för att återvinna energi och förenkla hög-TDS RO i industriell avloppsvattenrening.
Läs artikeln


Maximera energieffektiviteten
Danfoss erbjuder hållbara lösningar för en rad olika tillämpningar för att öka verkningsgraden för energi, sänka kostnaderna och minska emissionerna. Kontakta våra experter för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att uppnå dessa mål.
Kontakta oss gärna
Vanliga frågor
Vilka är de idealiska användningsområdena för Gen-Save?
Gen-Save är utformad för processer med hög TDS RO-uppkoncentration – en- eller flerstegs – där ingen blandning mellan inmatnings- och utsorteringsströmmar är tillåten. Den är idealisk för avloppsvattenrening inom kemi-, läkemedels- och textilindustrin, särskilt där styrventiler (med hållstyrning) används. Gen-Save ersätter dessa ventiler samtidigt som den återvinner energi, minskar elförbrukningen, minskar CO₂-emissionerna och sparar driftskostnader.
Vilken är den typiska återbetalningstiden för en Gen-Save?
På grund av flödeshastighet, arbetstryck, återvinningsgrad och energikostnader. I system med högt flöde och högt tryck kan avkastningen ofta vara mindre än ett år. Lägre flöde och tryck kan leda till längre återbetalningstid. För att kunna göra exakta beräkningar behöver vi grundläggande driftsdata: energipriser, flödeshastighet, tryck och återvinningsgrad.
Kan Gen-Save användas med pumpar från andra tillverkare som motorer? Vilka är avvägningarna?
Ja, Gen-Save kan integreras med pumpar från tredje part som motorer. På marknadens mest effektiva axiella kolvmotorer rekommenderar vi dock att den kombineras med Danfoss axiella kolvsats för maximum energi- och verkningsgrad. Vid eftermonteringar kan vi samarbeta med dina befintliga pumpar för att utforma en skräddarsydd lösning.
Påverkas Gen-Save av nedsmutsning eller avlagringar i avloppsvattenflöden?
Nej. Gen-Save är en aktiv energiåtervinningsenhet som är utformad för tillförlitlig drift under utmanande förhållanden. Den axiella kolvsatsen är ansluten till en elmotor som fungerar som generator under normal drift. Under start driver systemet generatorn som en motor för att säkerställa rotationsreglering och smidig övergång till energiåtervinningsläge. Denna aktiva reglering förhindrar startproblem och ser till att Gen-Save fungerar konsekvent även i miljöer med benägenhet för avlagringar och nedsmutsning.
Hur sker Gen-Save-regleringen?
Gen-Save drivs via frekvensomriktare (VFD) och är enkel att justera och idriftsättning. Flöde och tryck styrs av varvtalsreglering, som kan ställas in under uppstart och vid behov ändras senare. Alternativ för reglering inkluderar analog ingång för tryck, flöde, TDS eller fast varvtal, vilket gör systemet flexibelt och enkelt att integrera.
Nu när Gen-Save är så effektivt, varför har det inte introducerats tidigare?
Vattenreningsindustrin har länge fokuserat på omvänd osmos av havsvatten (SWRO), där energiåtervinning har gjort stora framsteg. Men industriella avloppsvattentillämpningar – med komplexa processkrav – har inte betjänats tillräckligt. Gen-Save fyller denna lucka med en lösning som är särskilt utformad för nollblandningssystem med hög TDS.
Om jag vill veta mer om Gen-Save för min tillämpning, var ska jag starta?
Enkel Kontakta vårt Danfoss-försäljningsteam för information om flöde, tryck och återvinningsgrad. Vi hjälper dig att utvärdera din process och föreslår en skräddarsydd Gen-Save-lösning så att du kan starta med att spara energi, pengar och emissioner.
Tillhörande produkter

Med sin kompakta 3-i-1-design är iSave® en aktiv ERD som kombinerar tryckväxlare, pump och motor i en enhet. Den är idealisk för små och medelstora RO-system (200-3 300 m3/d) och möjliggör hög verkningsgrad och enkel integrering. Ta reda på mer

Med sin integrerade tryckväxlare och motor är MPE 70 en aktiv ERD avsedd för medelstora och stora avsaltningsanläggningar i parallellkonfiguration. Den aktiva konstruktionen minskar blandning, biologisk nedsmutsning och rotorrotation. Ta reda på mer

APP-serien med kompakta positiva deplacementpumpar har en verkningsgrad på 0,6-92 m3/h och marknadsledande energieffektivitet och beprövad tillförlitlighet. Alla pumpar kan konfigureras parallellt för högre kapacitet och fungerar sömlöst med Danfoss ERD:er. Ta reda på mer