Under vintern kan frostproblem i vattenrör, avloppsrör, kylvattenrör, tillförselrör och sprinklersystem undvikas genom att värma upp rören in- och utvändigt. Danfoss lösningar ger dig som kund ett konstant watt-system eller ett självbegränsande system.
Danfoss lösningar har två olika huvudsyften:
- Frostskyddssystem installeras där det finns behov av att förhindra att vatten och sanitetsrör fryser och får eventuella skador av frost och is.
- System för temperaturunderhåll säkerställer att varmvatten- eller vätskerör håller den önskade temperaturen.
Danfoss lösningar för varmhållning av rör kan användas på in- och utsidan av rören, för inomhus- och utomhusbruk och för rör över och under marken.
Funktioner och fördelar
Håller rör fria från is och frost
Konstant flöde i rören
Djupreducering för rör under mark
Inga reparationskostnader efter en hård vinter
Ingen härdning av feta produkter i rörssystemen
Effektiv varmvattenförsörjning

Varmhållning av rör
Danfoss har designat mångsidiga utomhuslösningar för rörvärme, tak- och hängrännor och markvärme som kan installeras på praktiskt taget alla typer av konstruktioner inklusive bostadshus, affärs- och institutionella byggnader.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|
Tillhörande produkter
-
Is- och snösmältning, frostskydd - kablarDanfoss värmekablar är utvecklade för en rad olika applikationer, inklusive inomhus komfort golvvärme. Vår senaste innovation, Danfoss Ecflex, är det direkta resultatet av att kombinera många års erfarenhet med äkta innovation för att skapa en ny nivå av mångsidighet, flexibilitet och tillförlitlighet.