Danfoss termostater för is- och snösmältning används för olika utomhusändamål. Med dessa termostater kan du enkelt styra:
- is- och snösmältning
- takrännor
- frostskydd
ECtemp-kontrollerna är nyckeln till kostnads- och energieffektivitet i våra system.
Alla våra regulatorer har automatisk temperaturbaserad aktivering. Om du väljer den mycket avancerade och intelligenta ECtemp™ 850 styrenheten kommer du också att dra nytta av en fuktavkänningsfunktion som säkerställer att systemet bara aktiveras när det verkligen behövs, oavsett omgivningstemperatur.
Våra tillvalspresterande högpresterande sensorer kompletterar produktsortimentet för kontroller för att minska långvariga reparationskostnader och systemstörningar.
ECtemp 330, 316 och 610 termostater är våra kostnadseffektiva lösningar för automatisk temperaturkontroll, vilket garanterar energibesparingar, hög effektivitet och lång livslängd över hela systemet.
ECtemp 850 har avancerad 2-zonskontroll för optimal energihantering:
- Sparar kostnader för extra strömförsörjning eller flera styrenheter
- Ökar effektiviteten i zoner med olika väderpåverkan - t ex tak och uppfart
- Luftfuktighet och temperaturkänslig aktivering
- Aktiveras inte i kallt men torrt väder, vilket sparar energi och kostnader
Features and benefits for ECtemp 850
Nattsänkning
Lägsta temperaturbegränsare
DIN-skenfäste
Låg standby-förbrukning
Stort tillämpningsområde
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|
Tillhörande produkter
-
Is- och snösmältning, frostskydd - kablarDanfoss värmekablar är utvecklade för en rad olika applikationer, inklusive inomhus komfort golvvärme. Vår senaste innovation, Danfoss Ecflex, är det direkta resultatet av att kombinera många års erfarenhet med äkta innovation för att skapa en ny nivå av mångsidighet, flexibilitet och tillförlitlighet.