Is- och snösmältning - mattor

  • Översikt
  • Tillhörande produkter

ECsnow™ är en värmematta av extremt hög kvalitet som består av en 360° helskärmad dubbelledare och ett tåligt ytterhölje (UV-stabilt). Den runda profilen och den tåliga konstruktionen garanterar snabb, enkel och säker installation.
Kallkabeln har solida ledare som säkerställer snabb installation med en tydligt synlig anslutning. Typiska applikationsområden är takapplikationer, takrännor, nedrör, dalrännor och markapplikationer.

Funktioner och fördelar

Hög deformationsstyrka

UV-stabil

Hög effekt

Brandsäker

Blyfri

Tillhörande produkter