Portföljen med tillbehör omfattar:
- Tillbehör och reservdelar för kablar och mattor för elektrisk golvvärme
- Tillbehör och reservdelar för eluppvärmningstermostater
- Tillbehör och reservdelar för kablar och mattor som används i is- och snösmältningsapplikationer
Våra tillbehör gör installationen av Danfoss elektriska värmesystem enklare och snabbare.
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|
Tillhörande produkter
-
Elektrisk golvvärme - termostaterTermostaten ECtemp™ Smart används främst för styrning av elektrisk golvvärme. Den har en diskret och tidlös design som gör att den passar perfekt i alla moderna hem. Den användarvänliga appen gör din smartphone till en fjärrkontroll och gör att du enkelt kan anpassa ditt golvvärmesystem utifrån din vardag.
-
Elektrisk golvvärme - kablarDanfoss värmekablar är utvecklade för en rad olika applikationer, inklusive golvvärme för inomhuskomfort. Vår senaste innovation, Danfoss ECflex, är det direkta resultatet av att kombinera många års erfarenhet med äkta innovation för att skapa en ny nivå av mångsidighet, flexibilitet och tillförlitlighet.
-
Elektrisk golvvärme - mattorDanfoss tillhandahåller hela sortimentet av elvärmemattor för golvvärmesystem. Eftersom de är väldigt tunna och enkla att installera, används Danfoss inomhusvärmemattor oftast för renoveringsprojekt, där du kan lägga dem på befintliga golv. Mattor är mycket praktiska för installation av elektriska värmesystem på stora ytor.