AI-drivna lösningar för en hållbar och lönsam framtid
Leanheat® Building, som drivs av AI och IoT, förvandlar regleringen av inomhusklimat för att leverera optimal komfort samtidigt som energikostnaderna och koldioxidutsläppen minskar. Upplev smartare, mer hållbara byggnader som sparar energi och bidrar till en grönare framtid.

Läs om hur Leanheat® Building fungerar
Leanheat Buildings AI, som drivs av över ett decennium av realtidsdata från 6 000 byggnader, lär sig kontinuerligt och anpassar sig efter varje byggnads unika beteende. Den integrerar väderprognoser, värmesystemdata, energitariffer och andra signaler för att optimera uppvärmningen. Med realtidsreglering och precision på minutnivå förutspår systemet den optimala värmeplanen i 48 timmar framåt och uppdaterar den varje timme för att minska energianvändningen, sänka kostnaderna, minska koldioxidutsläppen och förbättra effektiviteten. Lösningen är flexibel och bidrar till uppfyllandet av olika mål som till exempel energiminskning, kostnadsoptimering och användning av byggnader som virtuella värmelager.
Referensobjekt
Hämta broschyr
Relaterade lösningar
Byggnader står för hela 40 procent av världens energianvändning. Bara i Europa kommer nästan en tredjedel av bostadsvärmen från fossila bränslen.
Leanheat gör det möjligt för fjärrvärmenät att optimera byggnaders driftseffektivitet och öka slutanvändarnas komfort genom heltäckande programvarulösningar.
Läs mer om Leanheat®