• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ - utformad för att göra våra liv enklare

Danfoss Icon2™ - utformad för att göra våra liv enklare

Avancerade rumskontroller för vattenburen golvvärme och andra applikationer med ställdon. Designad för att komplettera interiören. Danfoss Icon2™ trådlösa termostater öppnar nya möjligheter för termostatplacering. De kan enkelt placeras var som helst du önskar. Tryck helt enkelt den lilla magneten mot väggen på önskad plats och montera termostaten ovanpå.

Modulärt koncept för att täcka alla applikationer.
Trådlöst, 24V och 230V.

Danfoss Icon2™ - rumstermostat för golvvärme

Danfoss Icon2™ - rumstermostat för golvvärme

Det finns många bra tillfällen att uppgradera ditt styrsystem för golvvärme. När du målar om och inte riktigt är klar. När du är trött på att värmen fördelas ojämnt i ditt hem. Eller när du bara vill ha mer komfort och större besparingar. Danfoss Icon2™ gör allt. Rätt så enkelt faktiskt.

Hur det fungerar

6 goda skäl att titta närmare på Danfoss Icon2™ golvvärme

Se ramdetaljer och kontrollera om dina ramar är kompatibla med Danfoss Icon2™

Verktyg och appar

Danfoss Ally™-appen

Danfoss Ally™-appen

Med Danfoss Ally™-appen kan du styra värmen i hela huset från en skärm.

Ladda ner den gratis i App Store eller Google Play och se själv hur enkelt och smart det kan vara att ha fullständig kontroll över golvvärmen.

Tillämpningar

24V eller 230V?

Du kan få ett system som passar din befintliga installation. Kontrollera om ställdonen är 230V eller 24V.
Om de är 24V kan de återanvändas och du kan få alla avancerade alternativ som 24V-systemet erbjuder. Men om du har 230V idag kan du enkelt byta till 24V.
Kontakta din lokala installatör som kan ge dig råd.

Filmer

Enkel installation

Det är superenkelt att få en helt ny kontroll över ditt golvvärmesystem! Det är bara de elektriska komponenterna som behöver bytas ut, och du kan göra det själv eller låta en professionell installatör göra det snabbt och enkelt. Videon visar hur enkelt det är.

Support

Letar du efter specifik produktinformation?

Letar du efter specifik produktinformation för nya eller redan installerade produkter? 

Klicka här för dokumentation, installationsvideor, programvaror, FAQ's och guider.

Behöver du support för första generationen av Icon™ golvvärme, besök den här sidan: Danfoss Icon™ support

Tillhörande lösningar

Smart uppvärmning från Danfoss

Smart uppvärmning från Danfoss

Danfoss har lösningar för alla hem och alla behov, allt från fristående radiatortermostater till kompletta smarta värmelösningar för total kontroll - när som helst, var som helst.