Säg hej till Ally™ - vår nya familjemedlem
Danfoss Ally™ ger dig alla fördelar med ett fullfjädrat värmesystem - förpackat i en enkel och lättanvänd app.
Med Danfoss Ally™ har du full kontroll på dina radiatorer och din vattenburna golvvärme men också full kontroll över dina värmekostnader.
Var som helst, när som helst, oavsett om du är hemma eller på resande fot.
Ditt smarta hem – nu ännu smartare



Vår senaste medlem i Danfoss Ally™-familjen
Danfoss Ally™ radiatortermostater är mästare på temperaturreglering. Men vad händer om din radiator är gömd bakom en gardin eller en möbel? Inga problem! Lägg till Danfoss Ally™ rumssensor till din installation och få ett perfekt inomhusklimat.
Den lilla och diskreta rumssensorn mäter både temperatur och luftfuktighet och kommunicerar tillbaka till Ally™ Gateway.
Det här får du: Prefekt temperatur i varje rum.
Fakta om Danfoss Ally™ rumssensor:
- Mäter temperatur och luftfuktighet
- Ökar inomhuskomforten
- Neutral och kompakt design som passar de flesta interiörer
- Enkel installation - inga verktyg behövs
- Styrs via Danfoss Ally™-appen
- Batteridriven med en batteritid på upp till 5 år
- Zigbee 3.0 certifierad
Danfoss Ally™ funktioner
Styrning via appen - var som helst, när som helst
Kontrollera din uppvärmning. Var som helst, när som helst. Hemma eller på resande fot.
Röststyrning
”Hej Google, höj golvvärmen i badrummet!”
Exakt temperaturkontroll
Ställ in 21 grader. Få 21 grader.
Upp till 30% energibesparingar
Var snäll mot klimatet och din plånbok på samma gång.
Schemalägg din uppvärmning
Anpassa din uppvärmning efter dina dagar och nätter. Bättre komfort. Lägre kostnader. Smart, eller hur?
Lågt ljud
När motorn i termostaten arbetar, då gör den det tyst och diskret.
Användarvänlig
Det finns ingen anledning för din smarta uppvärmning att vara krånglig. Ally™ är användarvänlig.
Enkel installation
Att installera och konfigurera Danfoss Ally™är lika enkelt som att räkna till tre.
Öppet fönster-funktion
Ally™: "Öppnade du fönstret?" "Inga problem, jag tar hand om det under de kommande 30 minuterna"

Byggt på årtionden av uppvärmningsprecision
På Danfoss har vi varit banbrytande när det gäller temperaturprecision i årtionden. Sedan 1933 för att vara mer exakt. Idag är det fortfarande kärnan i vårt DNA att säkerställa överlägsen temperaturprecision. Vi har byggt programvaran för Danfoss Ally™ utifrån vår marknadsledande erfarenhet och expertis från termostat- och ventilindustrin.
Det betyder att du alltid kan lita på den felfria precisionen och kontrollen i ditt smarta värmesystem. Kom ihåg att Danfoss Ally™ arbetar tyst och diskret, bra eller hur! Vi garanterar optimal komfort, minimala störningar och maximal intelligens – allt inbyggt i ditt smarta värmesystem.

Litet avtryck. Stora besparingar. Smart uppvärmning.
Danfoss Ally™ är inte bara en bra nyhet för kalla fötter - den har också en betydande inverkan på att minska ditt miljöavtryck. Kom ihåg att Danfoss Ally™ också ger dig möjlighet att göra enormt stora besparingar på dina energikostnader.
Till skillnad från traditionella radiatorer och golvvärme som ofta värms upp på högsta möjliga inställning - även när ingen är hemma - så kan du enkelt schemalägga Danfoss Ally™ att automatiskt sänka temperaturen på dagtid när du och din familj är på jobbet eller i skolan, osv. Du kan också schemalägga nattsänkningar för att på ett smart sätt minska din energianvändning samtidigt som du ökar din komfort och miljömedvetenhet.
Hur det fungerar

Hem ljuva smarta hem
Ju fler desto bättre. Hemligheten bakom ett riktigt smart hem är samspel. I ett smart hem är alla enheter öppet anslutna i ett intelligent nätverk, i ett smart ekosystem som låter dig styra din värld på ditt sätt.
Därför erbjuder vi en smart uppvärmningslösning med en rad olika fördelar som är kompatibla med andra Danfoss-produkter och dessutom har vi öppnat upp hela vårt system för hela världen.
Radiatorer, vattenburen golvvärme eller båda? Danfoss Ally™ erbjuder en lösning för alla hem och alla behov

Danfoss Ally™ är den nya förebilden för lösningar inom smarta hem. Danfoss Ally™ är molnbaserad och du får full kontroll över dina radiatorer och vattenburna golvvärme oavsett var du befinner dig. Med full kontroll är du garanterad ett perfekt och bekvämt inomhusklimat.
Behöver du göra en snabb ändring när du är på språng? Allt du behöver är Danfoss Ally™-appen.
Danfoss Ally™ produkterna består av:
- Danfoss Ally™ Gateway
- Danfoss Ally™ Radiatortermostater
- Går att integrera med Danfoss Icon™ intelligent styrning för din vattenburna golvvärme
- Hela systemet styrs från Danfoss Ally™-appen, tillgänglig via App Store och Google Play
Vilken typ av uppvärmning letar du efter?
Danfoss Ally™ är din perfekta matchning oavsett om ditt hem värms upp med radiatorer, vattenburen golvvärme eller en kombination av båda.
Danfoss Ally™ är oberoende av värmekälla, exempelvis olja, gas, fjärrvärme, värmepumpar, mm.



Ett smart värmesystem som lyssnar till dig



Datasäkerhet - bäst att vara på den säkra sidan

Datasäkerhet - bäst att vara på säkra sidan
Förutom dataskydd under kommunikation mellan din smartphone och Danfoss smarta värmesystem garanterar vi högsta säkerhetsnivå. För att ge hög säkerhetsnivå övervakar och förbättrar vi kontinuerligt våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
Lagring av molndata endast med användaravtal.
Skydd mot hackarattacker med samma standarder som amerikanska myndigheter för att skydda sekretessbelagd information.
Oberoende säkerhetstester av externa dataskyddsspecialister för att säkerställa systemets stabilitet och motståndskraft mot yttre påverkan.
Kontinuerlig programvarukodgranskning för att säkerställa att det inte finns några bakdörrar.
Skydd med PIN-kod säkerställer att endast behöriga användare kan göra ändringar i Danfoss smarta värmesystem.
Support

Letar du efter specifik produktinformation?
Letar du efter specifik produktinformation för nya eller redan installerade produkter?
Klicka här för dokumentation, installationsvideor, FAQ's och guider.
Installation
Klara. Färdiga. Ally. Att installera och konfigurera Danfoss Ally™ radiatortermostater är lika enkelt som 1-2-3.



Följ bara steg-för-steg-gudien i appen så är du klar inom några minuter!
Lägg till rum och skapa individuella temperaturzoner med bara några få klick. Appen talar om vad du behöver göra. Den enkla och visuella kalenderfunktionen gör schemaläggning av hela veckor och semestrar lätt som en plätt.
Installerar du golvvärme? Gör det själv eller gör det åt mig?
Vi rekommenderar att din vattenburna golvvärme installeras av en professionell installatör.
Vi har samlat all information och verktyg som din installatör behöver för att kunna ge dig bästa möjliga råd, hitta all information du behöver här.
Verktyg och appar

Användarvänligt gränssnitt
Danfoss Ally™-appen är bokstavligen allt du behöver för att kontrollera, schemalägga och övervaka din uppvärmning hemma – var som helst, när som helst. Ladda ned appen från Google Play eller App Store så är du redo.
Den användarvänliga appen är designad för att göra din vardag så enkel och bekväm som möjligt. Appen guidar dig genom snabbinstallationen, låter dig anpassa din värme till dina dagliga rutiner och ger dig en fullständig överblick och kontroll över ditt system. En app. En skärm. En enkel användarupplevelse. Det är allt.
Referensobjekt
Något blev fel. Vi arbetar med att lösa detta. Försök igen senare.
Tillhörande lösningar

Smart uppvärmning från Danfoss
Danfoss har lösningar för alla hem och alla behov, allt från fristående radiatortermostater till kompletta smarta värmelösningar för total kontroll - när som helst, var som helst.