Att använda timers för att styra värme- och varmvattensystemen i bostäder är ett av förstahandsvalen för att förbättra komforten i hemmet och sänka driftskostnaderna. De aktiverar regulatorns lilla program, vilket innebär att tidsbaserade till- och frånslagsinstruktioner automatiskt skickas ut till de andra systemkomponenterna. Varje enskilt användarinställt och timerbaserat program bidrar till att upprätthålla önskade komfortnivåer och förhindra onödig bränsleförbrukning genom att förhindra att pannan körs i onödan.
Vi kan enkelt minska värmekostnaderna och sova bättre tack vare svalare sovrum genom att använda en timer för att automatiskt stänga av systemet sent på kvällen och slå på det igen tidigt på morgonen. Samma timer används också för att ställa in till- och frånslagsperioder under dagtid för att dra extra fördelar.
Funktioner och fördelar
-
Både elektromekaniska och elektroniska timers erbjuder vanligen två eller tre inställningar för till- och frånslag per dag.
-
De kan enkelt programmeras för perioder om dygn, vardag/helg (5/2 dagar) eller vecka (7 dagar), och vissa modeller erbjuder samtliga dessa alternativ i en enhet.
-
Elektroniska modeller har också ett reservbatteri så att programmeringen inte försvinner vid strömavbrott.