• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Oljemunstycken

Danfoss erbjuder ett sortiment oljemunstycken i både mässing och stål för brännarsystem av standardmodell. Vi har också flera serier med specialmunstycken anpassade efter driftområde, media och utsläpp som lämpar sig för olika marknader.

Vi tillverkar munstycken i enlighet med SS-EN 293 och SS-EN 299. Varje munstycke testas på fullständigt elektronisk väg avseende kapacitet och spraymönster för att säkerställa högkvalitativa resultat.

En brännare behöver samma omvårdnad som exempelvis din bil för att undvika risker och fungera optimalt. För att den ska fungera effektivt och pålitligt måste den besiktigas och genomgå service med jämna mellanrum. Danfoss rekommenderar att munstycket byts ut en gång om året, både för miljöns skull och av prestandamässiga skäl.

Funktioner och fördelar

En välinställd brännare kan reducera oljeförbrukningen med upp till 10 %. Ser man till att hålla den fri från sot går det att spara ännu mer.

Danfoss rekommenderar att munstycket byts ut en gång om året, både för miljöns skull och av prestandamässiga skäl.

Har du bytt oljemunstycke i år?

Läs instruktionerna för hur du byter ett oljemunstycke från Danfoss på en oljebrännare på ett säkert och effektivt sätt.

Verktyg och appar

Programvaruverktyg