Smarta, energieffektiva frekvensomriktare för anläggningar inom mat, dryck och industri
I dagens snabbfotade industrier ställs tillverkarna inför höga krav på att minska utsläppen, förhindra kostsamma driftstopp och optimera energianvändningen. Samtidigt arbetar man på begränsat utrymme och måste ha säkra industriella nätverk.
Möt utmaningarna direkt med frekvensomriktare: iC7-Automation för mat, dryck och industriell tillverkning
På Danfoss Drives förstår vi era utmaningar. Därför har vi skapat frekvensomriktaren iC7-Automation. Den har ett komplett utbud av konfigurationer, från kostnadseffektiva 6-pulslösningar till avancerade AFE-lösningar (Active Front End) med låga övertoner och regenerativ kapacitet som hjälper er att:
- Öka energieffektiviteten i verksamheten
- Uppfylla Scope 2-utsläppsmålen utan att tumma på kostnadseffektiviteten
- Undvika onödiga driftstopp på grund av fältbussuppdateringar
- Säkra tillförlitlig kommunikation för att förhindra linjestopp
- Maximera ytanvändningen för systemintegratörer
- Skydda mot industriella IoT-sårbarheter som hotar produktiviteten
Med frekvensomriktaren iC7-Automation får ni smartare styrning, enkel integration och robusta prestanda. Det hjälper er att ligga steget före på en konkurrensutsatt marknad.
Börja lösa era utmaningar här
Lösningar för mat och dryck
Industrier inom mat och dryck arbetar under strikta krav på effektivitet, hygien och hållbarhet. Inom bryggeri och bageri måste producenterna minska energikostnaderna, undvika driftstopp och uppfylla ambitiösa utsläppsmål, samtidigt som produktionen ska vara säker och tillförlitlig. Genom iC7-Automation klarar ni kraven med beprövade lösningar.
Viktiga utmaningar inom mat och dryck
-
Hur kan fabriker öka effektiviteten för att klara Scope 2-utsläppsmålen kostnadseffektivt?
-
Hur kan anläggningar undvika kostsamma oplanerade driftstopp?
-
Hur kan anläggningar framtidssäkra sin datasynlighet för maximerad drifttid?
Vill ni förbättra produktiviteten, effektiviteten och tillförlitligheten i er anläggning för mat eller dryck?
Idag kan man absolut minska energiförbrukningen och samtidigt öka produktiviteten. Med iC7-Automation kan ni maximera effektiviteten för verksamheter inom mat och dryck, anpassa er efter föränderliga konsumentkrav och uppfylla högsta branschstandarder. Räkna med lägre OPEX, högre drifttid och mindre resursslöseri genom hela verksamheten.
Så förbättrar iC7-Automation verksamheter inom mat och dryck

Lösningen: Genom Danfoss FlexConcept med iC7-Automation och växelmotorer uppnådde Hoegaarden®-bryggeriets tappningslinjer högsta effektivitetsklass (IE5). Systemet är också lätt att bygga ut för framtida efterfrågan. Vi kan hjälpa er att göra detsamma.
Resultatet:
- Transportbanden körs med optimal hastighet för att säkerställa bästa effektivitet
- Hoegaarden® är på rätt väg mot Scope 2-utsläppsmålen
- Transportbanden är redo för framtida krav

Lösningen: Använd iC7-Automation med tvåkanalsarkitektur för att uppnå bättre fältbussprestanda. Det ger datasynlighet och enkel åtkomst till underhållsdata utan att processerna äventyras.
Resultatet:
- Förbättrad drifttid tack vare smidig och problemfri kommunikation
- Uppnå digitaliseringsmålen
- Dra nytta av förbättrad datasynlighet via OPC-UA ända ner till enskilda frekvensomriktare

Lösningen: Kohberg-bageriet förbättrade utrustningens tillförlitlighet med intelligent iC7-Automation och extra sensorer. Den här frekvensomriktaren har visat sig optimera drifttiden. Den ger hög flexibilitet och skalbarhet med en mängd licensbaserade tilläggsmoduler. Nya funktioner aktiveras enkelt med en licensnyckel. Vi kan göra detsamma för er.
Resultatet:
- Förbättrad driftsäkerhet minskar oplanerade driftstopp
- Kohberg anpassar sig till nya fältbussar utan behov av specialister och utan nertid för installation av nya kretskort
- Anpassningsbarheten hos iC7-Automation gör att anläggningen är redo för nya krav som kan uppstå i framtiden
Vilken är er roll?
För OEM-tillverkare och systemintegratörer
Med iC7-Automation uppnår ni skalbara, energieffektiva transportband med minimala stilleståndstider . Frekvensomriktaren går snabbt att integrera och ger hög effekttäthet i en liten förpackning. En singelomriktare kan anslutas till alla vanliga motortyper.
För konsulter
Hjälp kunderna att uppfylla utsläppsmålen för Scope 2 genom minskad energiförbrukning i lösningar med iC7-Automation. Transportband och andra tillämpningar inom mat och dryck drar nytta av Danfoss FlexConcept. Det kan ge exceptionella förbättringar av produktiviteten och hög effektivitet.
För fabriker och operatörer
Effektivaste sättet att minska energiförbrukningen för transportband och andra tillämpningar inom mat och dryck är att styra elmotorer med frekvensomriktare. Genom att kombinera intelligenta frekvensomriktare med sensorer i fält optimerar man produktiviteten och minskar oplanerade driftstopp.
Bygger, äger eller kör ni maskiner? Jag kan hjälpa dig. Jag listar ut hur ni kan sänka elräkningen, nå målen för grön energi och se till att allt fungerar smidigt. Om du har frågor finns jag här för att hjälpa dig att hitta svar och bra lösningar.

Industriella lösningar
Varför behöver industrin smartare lösningar?
Industriell verksamhet måste balansera ökande energibehov, begränsade utrymmen och risker inom cybersäkerhet. Smartare automatisering med aktiv frontend och regenerativa frekvensomriktare är nyckeln till att leverera mer med mindre resurser och samtidigt klara globala utsläppsmål.
Primära utmaningar i industrin
-
Hur kan anläggningar sänka energikostnaderna och uppfylla Scope 2-målen?
-
Hur kan systemintegratörer få in mer prestanda på begränsat utrymme?
-
Hur kan industriell IoT-uppkopplad verksamhet bli säker och tillförlitlig?
Vill du hantera högdynamiska lastcykler under tuffa förhållanden?

Lösningen: Med iC7-Automation kan ni minska energiförbrukningen, OPEX och CAPEX genom bakkanalskylning – värmehantering i världsklass som minskar belastningen på luftkonditioneringen. Effektiviteten är extra hög vid låga varvtal tack vare unik högfrekvensinjektion. Samtidigt är frekvensomriktarna allmänt kompatibla, så fabriken har friheten att använda de högeffektiva motorer som de föredrar.
Resultatet:
- Minskad belastning på luftkonditioneringen
- Lägre elräkning minskar OPEX
- Mindre luftkonditionering minskar CAPEX

Lösningen: Med iC7-Automation lyckades Herrenknecht, integratör av horisontellt riktade borrsystem, få in mer prestanda på ett litet utrymme.
Frekvensomriktaren ger snabb och flexibel integration ihop med högsta axelprestanda och kompakt storlek.
Resultatet:
- Med iC7-Automation får ni in starkare axelstyrning med stort vridmoment på mindre utrymme
- Genom accelererad integration kan systemintegratörer leverera snabbare och konkurrera ännu bättre

Lösningen:
Minimera risken för driftstopp på grund av cyberattacker. Med iC7-serien har ni trygg uppkoppling. De intelligenta frekvensomriktarna är säkerhetsklara för industrins krav, men även enkla att arbeta med.
Med ett integrerat kryptochip uppnås högsta möjliga säkerhet. Det skyddar till exempel extern kommunikation via fältbuss eller molnet.
iC7-Automation är den säkraste industriellt IoT-klara frekvensomriktaren på marknaden, redo att säkra er installation på den nivå som behövs.
Resultatet:
- Minimera risken för driftstopp på grund av cyberattacker med iC7-Automation
- Välj den säkraste IoT-kompatibla frekvensomriktaren på marknaden
Vilken är er roll?
För OEM-tillverkare och systemintegratörer
Bygg skalbara, energieffektiva system med minimal stilleståndstid med iC7-Automation. Frekvensomriktaren går snabbt att integrera och ger hög effekttäthet i en liten förpackning. En singelomriktare kan anslutas till alla vanliga motortyper.
För konsulter
Hjälp kunderna att uppfylla utsläppsmålen för Scope 2 genom minskad energiförbrukning i lösningar med iC7-Automation. Transportband har stor nytta av Danfoss FlexConcept. Det kan ge exceptionella förbättringar av produktiviteten och hög effektivitet.
För fabriker och operatörer
Effektivaste sättet att minska energiförbrukningen för industriella tillämpningar är att styra elmotorer med frekvensomriktare. Genom att kombinera intelligenta frekvensomriktare med sensorer i fält optimerar man produktiviteten och minskar oplanerade driftstopp.
iC7-Automation ger högsta säkerhet och användarvänlighet med ett intuitivt användargränssnitt. Integrerad funktionell säkerhet eller funktionell säkerhet via fältbuss. Enkelt underhåll med snabbt byte av reservdelar och automatisk motoranpassning för snabb omstart.
Kontakta mig gärna för rådgivning om allt från rätt frekvensomriktare för er tillämpning till rekommendationer om helhetslösningar för era industriella systemutmaningar

Varför Danfoss iC7-Automation?
- Beprövad energieffektivitet
- Inbyggd cybersäkerhet
- Tillförlitliga, skalbara prestanda
- Global service och support
Behöver du mer drifttid och noggrann motorstyrning?
iC7-Automation ger enastående säkerhet och användarvänlighet, perfekt för krävande industriella tillämpningar inom mat och dryck
Läs mer om iC7-Automation

Vanliga frågor
Hur kan fabriken förbättra sin energieffektivitet?
Frekvensomriktare som iC7-Automation ger noggrann motorstyrning, vilket optimerar driften av transportband, minskar energiförbrukningen och minimerar kostsamma driftstopp.
- Frekvensomriktare justerar motorvarvtalet efter behov. Energiförbrukningen minskar när full effekt inte behövs
- När de styrs av en frekvensomriktare arbetar transportband, pumpar och blandare mer effektivt. Mindre energi används när produktionsbelastningen varierar
- Med iC7-Automation får ni högsta axelprestanda. Effektiviteten är särskilt hög vid låga varvtal tack vare unik högfrekvensinjektion
Hur kan fabriken uppfylla Scope 2-utsläppsmålen?
Livsmedelsfabriker uppfyller Scope 2-utsläppsmålen genom att minska indirekta utsläpp från inköpt el och värme. Det finns flera strategier för att minska indirekta utsläpp:
- Fabriken kan installera frekvensomriktare för att anpassa motorvarvtal efter det faktiska behovet. Det minskar energiförbrukningen i transportband, pumpar, blandare och fläktar.
- Frekvensomriktare kan övervaka energianvändningen i realtid, så att fabrikschefer kan identifiera ineffektivitet och optimera systemets prestanda. iC7-Automation innehåller flera integrerade sensorer för högpresterande styrning med eller utan återkoppling
- Frekvensomriktare med integrerad OPC UA effektiviserar kommunikationen på alla nivåer i verksamheten, för bättre datasäkerhet och enkel datahantering. Läs mer om frekvensomriktare med integrerad OPC UA
- Lägre energiförbrukning innebär mindre el från elnätet, vilket minskar koldioxidutsläppen från inköpt el
Vad är bästa sättet att undvika oplanerade driftstopp på grund av haverier?
Med frekvensomriktare förbättras motorns prestanda genom minskat slitage. Det sker genom exakt styrning av acceleration, retardation och varvtal.
- Detta minskar belastningen på mekaniska delar och förlänger utrustningens livslängd. iC7-Automation erbjuder klassens bästa axelprestanda och skyddar motorerna mot slitage
- iC7-Automation tillhandahåller detaljerade rapporter om energiförbrukning och motorprestanda. Operatören kan identifiera trender som indikerar ineffektivitet eller potentiella problem
- Att tidigt uppmärksamma ineffektivitet minskar risken för oväntade haverier
Hur kan jag minimera risken för driftstopp på grund av kollision mellan process- och underhållsdata?
Använd industriella IoT-aktiverade frekvensomriktare. De övervakar både process- och underhållsdata kontinuerligt och varnar teamen för potentiella konflikter mellan process- och underhållsdata.
Smarta frekvensomriktare, som iC7-Automation, använder tvåkanalsarkitektur och integrerar process- och underhållsdata för sömlös kommunikation och koordinering.
Hur minskar bakkanalskylning driftskostnaderna (OPEX)?
Bakkanalskylning avlägsnar 90 % av värmeförlusterna från elrummet. Det minskar belastningen på luftkonditioneringen och därmed även elförbrukningen. Slutanvändaren får lägre elräkning och kan ha en mindre luftkonditioneringsenhet med lägre kapitalinvestering
Hur kan systemintegratörer påskynda integrationsprocessen för frekvensomriktare?
Genom att använda en portfölj av frekvensomriktare med en enhetlig plattform och modulär design spar systemintegratörer tid vid integrationen, för snabbare leveranser.
iC7-Automation är en sådan portfölj. Den bygger på en gemensam hårdvaru- och programvaruplattform, från frekvensomvandlare till systemmoduler och kapslade omriktare.
Systemmodulerna är utformade för snabb och flexibel integration, vilket ger systemintegratörer en konkurrensfördel. Genom den snabba integrationen av frekvensomriktarna kan de leverera snabbare till kund.
För att påskynda systemintegrationen kan ni enkelt utöka funktionaliteten:
- Välj valfri integrationsenhet för att smidigt integrera filter under växelriktarmodulen
Frekvensomvandlarna och de kapslade omriktarna är förkonfigurerade och levereras efter era exakta krav, vilket sparar dyrbar installationstid.
- Allt är integrerat: EMC- och övertonsfilter, bromschopper och anslutning av likström/lastdelning.
- För IP21/Typ 1-kapslingar finns även inbyggd säkring och frånskiljare.
- Styrnings- och fältbussprotokoll är förkonfigurerade på fabriken eller kan enkelt uppgraderas i fält.
- För enkel installation och service är de flesta kontakter pluggbara, färgkodade och tydligt märkta för enkel identifiering.
Hur förhindrar iC7-frekvensomriktare att obehörig programvara körs?
iC7-frekvensomriktare ger full inbyggd säkerhet i både maskinvara och programvara tack vare
- Inbyggt kryptochip med snabb och säker kryptering. Chipet säkerställer hårdvarubaserat skydd
- Endast tillförlitlig firmware
- Krypterad firmware och applikation
Vilken efterlevnad erbjuder Danfoss när det gäller cybersäkerhet för industriellt IoT?
Utvecklingsprocessen hos Danfoss Drives är certifierad enligt standarden IEC 62443-4-1. Så garanterar vi att kunderna får frekvensomriktare utvecklade på ett säkert sätt enligt strikta processer. Nivån på den inbyggda säkerheten ger en bra balans mellan att begränsa enhetens riskexponering och ha god användbarhet för driftsättning och service.
Kontakta våra experter
Prata med våra experter
Om ni är verksamma inom mat och dryck eller industri finns våra specialister här för att hjälpa er att lösa era tuffaste utmaningar. Ta direktkontakt med våra experter och diskutera hur Danfoss iC7-Automation kan hjälpa er att minska energiförbrukningen, förbättra drifttiden och säkra verksamheten inför framtiden.