Gör lönsamma energibesparingar med hjälp av Efficiency First, överväganden om delbelastning och effekten av frekvensomriktare. Den här artikeln tar också upp frågor om rättsliga drivkrafter.

Spara energi, men inte till vilket pris som helst. De bästa förutsättningarna för investering i energieffektivitet inbegriper en åtgärd med frekvensomriktare i en rad olika sammanhang.

Läs om fördelarna med motorer och frekvensomriktare som har bästa möjliga prestanda jämfört med förkombinerade paket. Det finns många faktorer förutom verkningsgradsklass som avgör vad som är bäst.

Frekvensomriktare, som ibland även kallas frekvensomvandlare eller frekvensomformare, är en typ av enhet som blir allt viktigare för att minimera energiförbrukningen och optimera processprestandan.
Grunderna för tekniken med frekvensomriktare består men det finns också många delar som förändras i snabb takt. Programvara är i dag inbyggd i produkterna i allt högre utsträckning och erbjuder nya funktioner som gör att frekvensomriktare får en större betydelse för systemet.
Genom att ta fram den här handboken hoppas vi kunna hjälpa dig att hålla dig uppdaterad och ge dig svar på allt du någonsin har undrat över när det gäller frekvensomriktare.

Bland andra ämnen som diskuteras, tar den här presentationen upp fördelarna med varvtalsreglering och effektiv motorteknik som drivs av frekvensomriktare. Den förklarar också de egenskaper och funktioner som frekvensomriktare besitter och som kan hjälpa dig att göra smarta besparingar. Presentationen avslutas med ett konkret exempel på frekvensomriktare som används i ett reningsverk, samt visar var och hur processen kan optimeras och vilka slags smarta besparingar som kan göras.

Om likströmsnät används i stället för växelströmsnät kan systemens effektivitet och avtryck på miljön förbättras med upp till 20 %. Det finns också en särskilt betydande energibesparingspotential när likströmsnät, energilagring och/eller varvtalsgeneratorer kombineras.

För att följa IMO:s utsläppsmål kan fartygsägare och operatörer använda bättre motorer och bränsle eller alternativa framdrivningssystem som t.ex. hybridteknik som integrerar lagring av energi. Läs om hur Danfoss kan hjälpa till med att ta itu med dessa utmaningar.

Strömförsörjning från land garanterar inte bara frisk luft att andas och en bullerfri miljö, den bidrar också till att hamnen kan uppfylla IMO:s utsläppsmål.
Du kanske redan känner till landbaserad strömförsörjning under annat namn: kallstrykning, landanslutning, strömförsörjning från land till sjöss, leverans av landström, alternativ energi för fartygs energiförsörjning eller landström (shore side electricity, SSE). De tillhandahåller alla samma tjänst.

Hybridiseringen av fartyg gör det möjligt att använda den mest optimala energikällan för den uppgift som ska göras och ger dig en rad fördelar, från minskade utsläpp till omgivningen och reducerat buller till minskade underhållsinsatser.

Smart grids with integrated energy storage offer a sustainable alternative to the traditional electricity networks based on fossil fuels - and Danfoss solutions support the transition