Behöver du en ny dimension av säkerhet inom motorstyrning och effektomvandling?
Med iC7-serien kan du frigöra intelligensen, med frekvensomriktare som fungerar som givare och ger dig tillgång till mer data. Denna frihet är endast möjlig tack vare den unika säkerhetsdesignen som ger dig ökat skydd mot cyberattacker med hjälp av ett maskinvarukryptochip, skyddad programvara och krypterad dataöverföring.
Dessa säkerhetsfunktioner i frekvensomriktaren gör det enklare för dig att skydda dina system och data, vilket ger dig en säker komponent du kan lita på.
iC7-serien är utformad för att uppfylla högt ställda säkerhetskrav med hjälp av maskinvarubaserade säkerhetslösningar och andra beprövade koncept som används inom branschen. Frekvensomriktarna och omvandlarna är utrustade med ett maskinvarukryptochip som är implementerat i alla övervaknings- och kommunikationselement mellan frekvensomriktaren eller omvandlaren, nätverket och molnet.
- Manipuleringssäker maskinvara förhindrar obehöriga ändringar
- Skydd mot fysiska attacker och sidokanalsattacker
För att nå högsta möjliga säkerhetsnivå omfattar iC7-serien skydd både i frekvensomriktaren och i programvaran.

Världens första kryptochipmaskinvara i iC7-serien minskar riskerna och gör att du kan ansluta tryggt. För ännu mer ingående analyser och systemvisualisering – i en säker miljö. Den första säkerhetsdesignade frekvensomriktaren ger dig bättre skydd än någonsin förut.