Med iC7-serien kan du enkelt styra mycket dynamiska tillämpningar med en frekvensomriktare tack vare innovativ styrning och extra sensorer för ökad precision.
Tänk om det skulle gå att uppnå samma prestanda vid givarlös drift utan återkoppling som vid drift med stängd återkoppling? iC7-serien ger enastående axelprestanda även vid låga varvtal, både med och utan återkoppling. Snabb driftsättning med automatisk motoranpassning vid stillastående.
Noggrannhet med högt moment med eller utan återkoppling, med blixtsnabb respons – oavsett varvtal. Högre prestanda, lägre övertoner och fullständig efterlevnad – i alla lägen.
Spela upp filmen
Vid givarlös styrning ger iC7-serien suverän motorstyrning vid låga varvtal utan pulsgivare tack vare de nya styralgoritmerna.
iC7-serien ger mycket snabb respons tack vare marknadsledande axelprestanda. Många program som tidigare använde en pulsgivare kan nu köras med givarlös styrning. Det är också viktigt att nämna att pulsgivare fortfarande kommer att behövas i vissa tillämpningar, främst av säkerhetsskäl.
Få bättre prestanda med fler inbyggda givare och ökad processorkraft. Motorn reagerar hela tiden på kommandon för att maximera maskinens prestanda och produktkvalitet.
Automatisk motoranpassning (AMA) vid stillastående gör driftsättningen av frekvensomformaren mindre komplicerad och tidskrävande, både vid pulsgivarbaserad och givarlös styrning. Inga avancerade justeringsprocedurer eller manuell justering krävs för konsekventa prestanda, och man kan identifiera viktiga motorparametrar utan att behöva koppla bort motorbelastningen.
För enkel driftsättning mäter den automatiska driftsättningen motorns elektronik och optimerar den:
Du kan skräddarsy regulatorprestanda efter din specifika tillämpning genom att välja den mest relevanta integrerade applikationsprogramvaran. Varje applikation erbjuder dedikerade styrningsfunktioner kopplade till specifika krav inom specifika branscher.
Genom att mäta spänningen på nätsidan kan frekvensomformaren övervaka nätspänning, övertonsdistorsion och frekvens för att underlätta diagnosticering av effektkvalitetsproblem.
Intelligens kan användas för att maximera prestanda. iC7-frekvensomriktarna erbjuder motorstyrning som uppfyller många olika tillämpningskrav:
Motorstyrning ser till att motorn alltid körs med högsta möjliga moment för den aktuella strömstyrkan, vilket ger högsta möjliga motoreffektivitet. Maximalt moment per ampere (MTPA).
Med iC7-frekvensomriktare uppnår du alltid bästa möjliga effektivitet, oavsett vilken motor du använder.
Frekvensomriktare i iC7-serien använder AMA-funktionen för att ställa in motorparametrarna och justera motorstyrningen i syfte att uppnå maximal effekt.
För asynkronmotorer minskar funktionen för automatisk energioptimering (AEO) magnetiseringsflödet i motorn i enlighet med arbetsgränsen. Automatisk energioptimering används ofta i pumpar och fläktar där motorn körs oavbrutet under delbelastningsförhållanden, samt i tillämpningar med fast varvtal som till exempel rulltrappor.
För synkronmotorer använder iC7-frekvensomriktare ett maximalt moment per ampere (MTPA) för att säkerställa maximal motoreffektivitet. Järnförlusterna i synkronmotorer är väsentligt lägre än i asynkronmotorer. För synkronmotorer som permanentmagnetmotorer (PM-motorer) involverar optimering av effektiviteten därför minskning av kopparförlusterna.
Mycket dynamiska prestanda: Högsta möjliga maskinnoggrannhet tack vare enastående axelprestanda, även vid givarlös drift
Suverän prestanda vid låga hastigheter, även vid givarlös drift
Snabb driftsättning med automatisk motoranpassning (AMA) vid stillastående maximerar energieffektiviteten för alla motorer
Mer integrerade sensorer för bättre prestanda
Flexibelt val av styrfunktioner som är optimerade för din tillämpning, tack vare integrerad tillämpningsprogramvara
Oavsett vilken bransch du är verksam i gör användning av ytterst mångsidiga frekvensomriktare hela skillnaden. Pålitliga frekvensomriktare som är utformade för att ge dig överlägsen motorstyrning och möjlighet för förebyggande underhåll tillsammans med inbyggd kryptering. För system som presterar på bästa möjliga sätt.
För att kunna optimera dina tillämpningar behöver du intelligenta frekvensomriktare som är utformade för att förbättra drifttiden. Kraftfulla frekvensomriktare som leder till bättre fartygsdrift och minskade utsläpp. Mycket tillförlitliga frekvensomriktare som gör att dina system klarar av alla miljöer och arbetsbelastningar.
För att minska koldioxidutsläppen i vår värld måste vi stödja elektrifiering av transporter, industri och tillväxt inom förnybar energi. Med hjälp av intelligenta, effektiva och flexibla effektomvandlare för hybridsystem eller helt eldrivna system. Omvandlare utformade för att hjälpa dig att nå dina klimatmål på ett lönsamt sätt.