Vi presenterar tryckgivaren DST P070 – en kompakt och tillförlitlig lösning för HVAC-industrin
DST P070 är det senaste tillskottet i DST-serien med hållbara, kompakta tryckgivare från Danfoss Sensing Solutions och erbjuder en rad funktioner som är idealiska för värmepumpsinstallationer.
Värmepumpar spelar en central roll i vår övergång från fossildrivna HVAC-system. Till exempel kräver REPowerEU-målen att antalet nyinstallerade värmepumpar fördubblas vart fjärde år, vilket innebär att vi kommer att behöva 60 miljoner fler installerade värmepumpar fram till 2030. Men HVAC-systembyggare kämpar ofta med att hitta givare som är tillräckligt kompakta och lätta för att uppfylla mindre systemkrav. DST P070 tar sig an denna utmaning genom att erbjuda tillförlitlig tryckavkänningsteknik i en kompakt design.
Tryckgivaren har MEMS-teknik på baksidan, vilket gjorde att dess värde, storlek och vikt var optimal för HVAC-tillämpningar. Den kompakta tryckanslutningen i bimetall passar bäst i tillämpningar med små och trånga utrymmen, som värmepumpar, kylaggregat, luftkonditioneringsenheter för bostäder och transporter samt kyla för livsmedelsbranschen.
På DST P070 finns marknadens kortaste lödrörslängd, en liten givare och en enda lödpunkt. Allt för att underlätta för installatörer att arbeta inom begränsade utrymmen i värmepumpsinstallationer. Och tack vare sensorns lätta konstruktion behövs praktiskt taget inget vibrationsstöd, vilket gör installationen enkel och smidig.
Förenkla installationsprocessen
Utöver att erbjuda bästa passform i trånga installationsutrymmen ger bimetallödröret även flera installationsfördelar. "När man har en tryckgivare med kopparlödda tuber behöver man kylskydd för givaren under lödningsprocessen. I DST P070 är tryckanslutningen tillverkad av koppar och rostfritt stål, vilket förutom att vara hållbart kan eliminera behovet av kylskydd under installationen. Det förkortar installationstiden och gör hela processen enklare för installatören."
Bimetallödröret har också överlägsna svetsfogar mot huset och precisionslödning mot tuben. Den har också lägre värmeöverföring än koppar eller mässing, vilket skyddar systemkomponenterna och förlänger givarens livslängd.
Kompatibilitet med köldmedier med lågt GWP-värde
I linje med företagets åtagande att stödja HVAC-industrin genom övergången till nya köldmedier har Danfoss Sensing Solutions-teamet testat DST P070 med ett brett utbud av köldmedier och oljor för att säkerställa dess kompatibilitet med A1-, A2L- och A3-köldmedier."Vi har validerat att DST P070 fungerar med R290, det huvudsakliga köldmediet för värmepumpar, och att den även är kompatibel med det aggressiva köldmediet R1234ze", säger Iro.
Sensorn har också företagets patenterade tätningsteknik som säkerställer hermetisk täthet och har genomgått en rad validerings- och täthetskontrolltester för att bekräfta att den kan motstå heliumläckage, övertryck, termisk stress och åldrande, vibrationer och en kombination av temperatur- och vibrationsexponering. Testresultaten har validerats av ett externt laboratorium och DST P070 är designtestad enligt ISO 14 903 och överensstämmer med ATEX Zon 2 & HazLoc.
Garantera kortare ledtider och leveranskedjans integritet
För att möta den ökande efterfrågan på värmepumpar behöver OEM:er en pålitlig leverantör som kan leverera systemkomponenter i tid. "Våra kunder berättar för oss att de letar efter globala leverantörer som kan erbjuda högkvalitativa produkter och support dygnet runt. För att tillgodose detta har vi utökat vårt produktionsavtryck och därmed skapat en ny, helautomatisk produktionslinje med hög volym i Minden, Tyskland. Med den här linjen kan vi erbjuda våra kunder kortare ledtider, så att de får sina beställningar snabbt och effektivt." På produktionsanläggningen köps 70 % av materialet in inom EU och erbjuder full spårbarhet för delar och Processdata. Anläggningen uppfyller även kraven i ISO 14 001, ISO 9001 och IATF 16 949 och är helt i linje med företagets ESG-åtagande. "Liksom många av våra kunder har Danfoss åtagit sig att minska vårt koldioxidavtryck. På linje med dessa mål är vår anläggning i Minden på väg att bli koldioxidneutral till 2030."
Vi sätter hållbarhet i första rummet – från produktion till förpackning
Hållbarhet har också spelat en viktig roll i hela produktionsprocessen för DST P070, från tillverkning till förpackning. ”Sensorn innehåller mer än 50 % återvunnet rostfritt stål och har ett lägre totalt koldioxidavtryck tack vare sin kompakta design och användning av färre material”, förklarar Katharina. "Vi har utvecklat en unik förpackning för massabrickor som minskar våra CO2-emissioner med 50 % och transportvolymen. Ändå erbjuder designen samma styrka och hållbarhet för att skydda sensorerna under transport."
Kombinationen av en förenklad installationsprocess, beprövad kvalitet, kompatibilitet med köldmedier med låg GWP och ESG-efterlevnad ger en tryckgivare som utrustar OEM:er för att uppfylla marknadskrav, branschbestämmelser och interna hållbarhetskrav. "I DST P070 får OEM:er en tryckgivare som är utformad för att fungera med värmepumpar, kylaggregat och andra HVAC-tillämpningar – en som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna och som är lättillgänglig. Och med vårt heltäckande engagemang för hållbar tillverkning kan vi erbjuda en komponent som hjälper våra kunder att arbeta mot en koldioxidneutral framtid", avslutar Iro.
Relaterade produkter

DST P070-tryckgivare erbjuder enkel installation tack vare tryckgränssnittet med bimetallisk lödd tub eller honflare, med MEMS-teknik på baksidan i en lätt och kompakt design för HVAC-tillämpningar. Med beprövad kvalitet, bekräftad genom rigorösa tester, erbjuder DST P070 bred kompatibilitet kombinerat med utmärkt tillgänglighet och är helt ESG-kompatibel, med ett europeiskt produktionsavtryck, levererad till våra kunder med stark support. Ta reda på mer