I takt med att HVAC/R-branschen övergår till köldmedier med låg GWP ökar behovet av avancerade läckagedetektionssystem som kan erbjuda snabb och tillförlitlig läckagedetektion i tuffa miljöer. – På Danfoss Sensing Solutions är vi fast beslutna att stödja våra kunder i övergången till köldmedier med högkvalitativa, tillförlitliga gasavkänningslösningar, säger Iro Dragoumi, Segment Manager, HVAC&R, Danfoss Sensing Solutions. – Eftersom propan är mycket brandfarligt måste A3-gasgivarna vara mycket selektiva för att kunna fungera på högsta nivå. Därför introducerar vi gasgivaren DST G290 med fotoakustisk teknik.
De flesta gasavkänningsprodukter på marknaden förlitar sig enbart på infraröda (IR) ljusabsorptionsmätningar för detektering av propanmolekyler. Hos DST G290 från Danfoss Sensing Solutions kombineras däremot både ljus- och ljudavkänningsmetoder (foto + akustik) för att ytterst selektiv avläsning ska kunna uppnås. – Den fotoakustiska tekniken bygger på principen att gasmolekyler absorberar IR-ljus och producerar specifika våglängder tack vare sin unika molekylstruktur, förklarar Iro. Denna egenskap gör fotoakustiska givare exceptionellt selektiva, vilket möjliggör exakt detektion av målgasen, i detta fall propan.
Givaren är utformad för att säkerställa att endast gas kan komma in i kammaren, samtidigt som den filtrerar bort externa faktorer som damm och andra partiklar och vätskor. Den innehåller även en IR-ljuskälla som endast avger ljus vid våglängder som absorberas av propanmolekyler. Denna finjusterade IR-ljuskälla får propanmolekylerna att vibrera. Genom modulering av ljuskällan genereras ljudvågor som mäts av givarens inbyggda mikrofon. Den använder även en ljudfiltreringsteknik för att blockera andra ljudfrekvenser, vilket ökar noggrannhetsnivån för läckagedetektionen.
– Hos den fotoakustiska tekniken används både ljus och ljud, vilket gör att molekylär absorptionsfysik, termisk dynamik och akustisk signalbehandling kan kombineras för hög noggrannhet, känslighet och selektivitet vid detektion av propangas, förklarar Iro. .
PA-tekniken erbjuder även andra fördelar. – Den fotoakustiska tekniken kräver inga extra värmare, vilket gör den till ett mer energieffektivt alternativ jämfört med andra gasdetektionstekniker. Den täcker ett temperaturområde från -40 till 80 grader Celsius och hela luftfuktighetsområdet från 0 till 100. Fotoakustiska givare erbjuder oöverträffad stabilitet och tillförlitlighet, vilket gör dem till det perfekta valet för miljöer med varierande temperaturer och luftfuktighetsnivåer. DST G290-givarna har även en svarstid på mindre än 30 sekunder och en uppvärmningstid på 6 sekunder, vilket gör att läckage kan upptäckas så snabbt som möjligt.
När Danfoss Sensing Solutions-teamet designade DST G290-serien med gasgivare var målet att erbjuda kunderna en tillförlitlig och robust givare som kunde hålla i minst 15 år. – Våra kunder installerar givare i tuffa miljöer där faktorer som fukt, damm, oljespray och ultraviolett ljus kan påverka givarens prestanda, säger Iro. Hos DST G290 skyddas membranet mot dessa faktorer tack vare vår patenterade inverterade design.
Givaren har en unik, patenterad placering som genom diffusionsflödesprincipen säkerställer att givaren inte påverkas av olja, damm och vattenstänk. Givarmaterialen är beständiga mot långvarig UV-exponering och givaren är motståndskraftig mot andra gaser, även vanliga hushållskemikalier, vilket gör att den fungerar konsekvent utan försämring över tid. – Vi har även inneslutit givarkärnan i ett semipermeabelt membran som gör att nödvändiga gaser kan passera igenom samtidigt som skadliga ämnen blockeras. Detta membran är avgörande för att kontinuerlig, felfri drift av sensorn i mer än 15 år ska kunna garanteras, vilket avsevärt minskar behovet av underhåll eller byten.
Ytterligare en förbättring av systemets tillförlitlighet är det kompletta systemet för signalkedjediagnostik hos givaren som kontinuerligt kontrollerar efter fel. Danfoss Sensing Solutions-teamet har specialkonstruerat DST G290-serien för att uppfylla kraven i IEC 60335-2-40. Givarna är IEC-certifierade av tredje part och reläet är ATEX-kompatibelt.
Genom att erbjuda en gasgivare som är särskilt utformad och certifierad för att fungera med A3-köldmedier erbjuder Danfoss Sensing Solutions kunderna den trygghet som behövs i en snabbt föränderlig bransch. – Alla övergångar medför en viss osäkerhet. Våra kunder navigerar i okänd terräng när de letar efter beprövad, tillförlitlig teknik som kan säkerställa säker användning av propanköldmedier i HVAC/R-installationer. Med gasgivarserien DST G290 har vi mött dessa utmaningar genom att utveckla en givare som erbjuder snabb och exakt läckagedetektion, minimerar risken för falska larm och säkerställer tillförlitlig prestanda i ytterst tuffa miljöer. Och genom att tillverka serien i Europa säkerställer vi att våra kunder kan dra nytta av en tillförlitlig leveranskedja med lokala leverantörer, avslutar Iro.