PTS-stegventiler, som nyligen lanserades på marknaden som en del av Danfoss EXO – Extended Oil-Free-program, är utformade för att förbättra prestandan och tillförlitligheten hos både olje- och oljefria centrifugalkylaggregat och värmepumpar. Dessa ventiler erbjuder extremt snabb drift, inom bara 5 sekunder, för att förhindra kompressorns överbelastning och säkerställa stabil systemprestanda både när den startas och stängs av. Med denna genombrottshastighet tar de en ny nivå av funktionalitet till marknaden, vilket gör dem till ett idealiskt val för kritiska tillämpningar som används i datacenter, sjukhus eller industriella processer.
PTS-stegventilerna är konstruerade för att ge överspänningsskydd och stabilisera kompressordriften, vilket säkerställer jämn och tillförlitlig systemprestanda, även under de mest krävande förhållanden.
PTS-ventilerna är specialkonstruerade för att förhindra kompressorstötar, ett vanligt problem i centrifugalkompressorer som orsakas av lågtryckspumpar vid start. Genom att snabbt reagera på stötförhållanden stabiliserar PTS-ventilerna kompressortrycket, vilket minskar risken för skador och förlänger systemets livslängd. De kan också fungera som lastbalanseringsventiler.
Under start öppnas PTS-ventilerna snabbt inom 5 sekunder och ansluter utloppet till sug via förångaren för att bygga upp tryck innan utloppets backventil öppnas. Detta förhindrar gasåtercirkulation, skyddar kompressorn från interna stötar och resulterar i snabbare starttider och effektivare systemprestanda.
När kompressorn stängs av släpper PTS-ventilerna snabbt ut trycket för att skydda kompressorns lager och andra komponenter. Under normal avstängning öppnas inkopplingsventilen och kompressorns varvtal sänks, vilket säkerställer jämn drift. Stegventilernas kapacitet uppfyller de mest krävande fallen av kompressortryckförhållande, vilket säkerställer systemets stabilitet.
Vid fel eller effektförlust stängs utloppsventilen och den snabba öppningen av stegventilen släpper ut kompressortrycket.
HållbarhetTillverkad av högkvalitativa material för att säkerställa långvarig tillförlitlighet i oljefria tillämpningar och minimera underhållskostnaderna.
Köldmedium-kompatibilitet: Köldmedium för alla vanliga köldmedier, inklusive A2L, vilket ökar mångsidigheten.
Snabb och exakt svarstid: Utformad för att öppnas snabbt vid start och stängas mjukt, vilket säkerställer tät tätning och tryckstabilitet inom 5 sekunder.
Flexibel storlek: Finns i flera storlekar med KV-värden från 18 till 38 för att passa en mängd olika systemkapaciteter.
Enkel integrering: Kompatibel med Danfoss stegventildrivdon, inklusive EKF, EKE 100 och Alsmart® enhetsregulatorer.
PTS-ventilerna är särskilt optimerade för användning med Danfoss TGx- och TTx Turbocor®-kompressorer, vilket ger förbättrad systemstabilitet och tillförlitlighet. Dessa ventiler är konstruerade för de mest krävande kompressortryckförhållandena och ger prestanda under utmanande förhållanden, vilket ger en tillförlitlig, energieffektiv lösning i kombination med Turbocor®-kompressorer.
Jämfört med traditionella magnetventiler och standardstegmotorventiler erbjuder PTS-ventilerna flera viktiga fördelar:
Hög flödeskapacitet med en enda ventil: Med höga KV-värden kan PTS-ventilerna hantera stora flöden utan att kompromissa med tryckstabiliteten.
Korta svarstiderDen snabba öppningen och stängningen (inom 5 sekunder) av PTS-ventilerna hjälper till att minska risken för skador på kompressorn, vilket förbättrar systemets övergripande tillförlitlighet.
Överlägsen kvalitet Avancerad tätningsteknik säkerställer täthet och förhindrar läckage även under höga tryckförhållanden.
Lågt tryckfall PTS-ventiler tillhandahåller en lågtrycksbypass som ansluter utloppet till sug via förångaren. Detta hjälper till att öka trycket innan utloppets backventil öppnas, vilket förhindrar gasrecirkulation och skyddar kompressorn från tryckstötar.
PTS-ventilerna finns i tre modeller med KV-värden från 18 till 38, vilket ger flexibilitet för olika systemstorlekar. Utöver PTS-ventilerna omfattar portföljen ETS-expansionsventiler, regulatorer, oljefria kulventiler (OFC och OFB), och andra komponenter utformade för vätske-, sug- och tryckledningar, vilket ger OEM:er en omfattande uppsättning lösningar för tillförlitlig systemintegration.
Dessa ventiler är enkla att integrera med vår produktportfölj av kylaggregat och värmepumpar, vilket säkerställer flexibilitet och tillförlitlighet för HVAC&R-proffs.
PTS stegmotorventiler för snabbt och tillförlitligt överspänningsskydd i oljefria centrifugalkylaggregat och värmepumpar. Ventilerna öppnas snabbt vid start och släpper ut trycket när de stängs av, vilket möjliggör stabil drift, optimala kompressortryckförhållanden, hög flödeskapacitet och långvarig verkningsgrad i krävande tillämpningar.