Danfoss möter den ökande efterfrågan på industriella värmepumpar genom att erbjuda tekniker som kan nå 120 °C/248 °F idag och 150 °C/302 °F i framtiden.
Industriella värmepumpar spelar en central roll för att minska koldioxidutsläppen inom sektorer som livsmedel och dryck, massa och papper, kemikalier och textilier – industrier som är beroende av högtemperaturvatten eller ånga för processer som torkning, sterilisering och kokning. De erbjuder också en stark väg för att minska koldioxidutsläppen i fjärrvärmenät, där höga temperaturer på framledningen är avgörande för tillförlitlighet och verkningsgrad. Fram till nyligen kunde värmepumpstekniken leverera temperaturer i intervallet 90-100 °C. Med ny utveckling hjälper Danfoss till att höja taket betydligt.
Vi har investerat kraftigt i att utöka vår produktportfölj, särskilt vårt utbud av kompressorer, för att stödja utvecklingen av värmepumpar från 100 kW upp till 3 MW – kompatibla med ett brett utbud av köldmedier, från alternativ med låg GWP med HFO till naturliga alternativ som CO₂ och kolväten.
Dessa lösningar är redo att användas. Tillbaka med årtionden av expertis inom värmepumpstillämpningar, en bred portfölj och ett orubbligt engagemang för kvalitet gör vi det möjligt för OEM:er att bygga robusta, framtidssäkrade processystem.

På många branscher som kämpar mot stigande kostnader kan det kännas tryggt att hålla sig till fossildrivna lösningar – men det innebär ofta att man saknar innovativa, färdiga tekniker som finns tillgängliga nu. Danfoss erbjudande är byggt för att stödja industriell värmepumpsdesign och prestanda, inte bara genom tillförlitliga komponenter, utan genom djupgående tillämpningsexpertis, avancerade simuleringstjänster som A3S-programmet och laboratorietestningsmöjligheter i våra applikationsutvecklingscenter. Från systemdesign i ett tidigt skede till utvecklingssamarbeten är Danfoss positionerat för att stödja kunderna under hela resan.
Vi tror att industriella värmepumpar kommer att driva på nästa stora våg av koldioxidminskning inom industrin. Detta är en snabbt växande marknad och vi har gjort strategiska investeringar för att leda den – inte bara med klassledande teknik, utan med insikter och verktyg för att hjälpa våra kunder att utveckla smartare och effektivare system.

Support för systemdesign från start till avslutande
För att hjälpa OEM-kunder att snabbare få ut sina system på marknaden och erbjuda attraktiva alternativ till pannor i industriella processer och fjärrenergiprojekt erbjuder Danfoss:
- Det bredaste utbudet av kvalificerade kompressorer för industriella värmepumpar som är kompatibla med köldmedier med låg GWP och naturliga köldmedier – från scrollkompressorer, semihermetiska kolvkompressorer och skruvkompressorer till oljefria centrifugalkompressorer
- Ett brett utbud av linjekomponenter och reglering, inklusive elektriska expansionsventiler för höga temperaturer och en omfattande oljefri portfölj för att öka systemets tillförlitlighet och verkningsgrad
- Alsmart®-regulator – vår innovativa programmerbara HVAC-regulatorplattform som kombinerar klassledande hårdvara med avancerade programmerings- och övervakningsverktyg och på så sätt blir systemets hjärna
Industriella värmepumpsprodukter som inte bara är effektiva utan också lättillgängliga – vilket ger OEM:er ett konkurrenskraftigt alternativ till pannor och verktygen för att uppfylla krävande högtemperaturkrav.
Vill du öka värmepumpens potential tillsammans? Kontakta Danfoss för mer information eller besök Industrial heat pumps page.