Zostań instalatorem Danfoss Icon2™
Zapraszamy na serię bezpłatnych warsztatów poświęconych Danfoss Icon2™.
Podczas szkolenia poznasz wszystkie funkcje systemu, konfigurację oraz samodzielnie przeprowadzisz testy na realnym sprzęcie.
To doskonała okazja, aby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego montażu i uruchomienia Icon2™.
Kalendarz szkoleń Icon2™

Cykl konferencji REALIZACJA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH
Dołącz do nas na 7 konferencjach w 2026!
Poznaj EvoFlat 4.0 i innowacje Danfoss, które obniżają koszty, zwiększają komfort i przygotowują budynki na przyszłe wymagania.
Sprawdź najbliższy termin i miejsce konferencji.
Dowiedz się więcej

Zadbaj o skuteczny nadzór z pomocą DrivePro® 360Live
100% przejrzystości zainstalowanych napędów. Usługa DrivePro® 360Live wykonana na miejscu lub zdalnie pomaga zaplanować skuteczną konserwację, skrócić przestoje i zoptymalizować koszty operacyjne we wszystkich zakładach.
Odkryj 360Live już teraz

Dołącz do Icon2 ™ Expert group
Poznaj Icon2™ Expert Group!
Platforma przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych instalatorów, oferuje członkom ekskluzywne narzędzia, które jeszcze bardziej przyspieszają instalację Icon2™, takie jak poradnik Instalatora i dokumentacja techniczna.
Zapisz się juz teraz!

Ogranicz emisje w energochłonnym obszarze przemysłowym. Zapisz się na Decarbonization Path i zobacz w praktyce jak wyglądają energooszczędne instalacje technologiczne zastosowane w naszej fabryce, dzięki którym osiągnęliśmy neutralność klimatyczną.

Branża spożywcza stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami: presja na ciągłość produkcji, wysokie koszty energii i rygorystyczne wymogi higieniczne. Każdy nieplanowany przestój to ryzyko strat finansowych i surowcowych. Zapraszamy na webinar, podczas którego eksperci ASC i Danfoss pokażą, jak skutecznie minimalizować ryzyko awarii i optymalizować pracę napędów, które są sercem Twojego zakładu.

Zoptymalizuj wydajność swoich systemów napędowych dzięki najlepszym w swojej klasie przetwornicom częstotliwości. Jako pionier w tej dziedzinie od 1968 roku, pomagamy firmom z różnych gałęzi przemysłu, producentom OEM i integratorom systemów osiągać najwyższą wydajność.
Wiosenna promocja dla instalatorów- kup produkty objęte akcją za minimum 2 000 PLN u naszych partnerów i odbierz profesjonalny zestaw do grillowania.
Idealny na letnie spotkania z rodziną i przyjaciółmi!
Sprawdź szczegóły


Optymalizacja energetyczna budynków wielorodzinnych
W obliczu rosnących podatków od emisji CO2 oraz kosztów energii, działania mające na celu optymalizację energetyczną budynków stały się koniecznością. Pytanie o dekarbonizację budynku nie brzmi już „czy”, ale „jak”. Choć cel jest jasny, droga do jego osiągnięcia może być nieoczywista.
Dowiedz się więcej

Dlaczego efektywność energetyczna?
Pilne działania w zakresie efektywności energetycznej będą miały kluczowe znaczenie dla realizacji celów porozumienia paryskiego. Rozwiązania i technologie są gotowe już dziś, a wiele z nich ma krótki czas zwrotu.
Dowiedz się więcej

Oszczędności dzięki inwestycjom - studium współpracy z Grupą Roca
Gliwicka fabryka ceramiki sanitarnej należąca do Grupy Roca – kluczowego producenta w branży łazienkowej – każdego roku zużywa około 30% energii mniej dzięki inwestycji w technologie napędowe.
Przeczytaj case story

Zielona fabryka Danfoss w Grodzisku
W 2021 r. uruchomiono nową, wysoce efektywną energetycznie fabrykę Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. Jest to pierwszy budynek fabryczny Danfoss na świecie zasilany w pełni z odnawialnych źródeł energii, gdzie wszystkie systemy techniczne budynku są zelektryfikowane, a ciepło odpadowe z procesów produkcyjnych jest wykorzystane do ogrzewania budynków i podgrzewania wody.
Dowiedz się więcej

Wsparcie projektanta
Projektancie, zapraszamy na naszą stronę, na której znajdziesz informacje o szkoleniach, nagrania z webinarów, programy i filmy wspomagające Twoją codzienną pracę.
Dowiedz się więcej
Aktualności i wydarzenia

Odkryj nowe funkcje przetwornic iC7-Hybrid i C7-Marine. Poznaj ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL3), cyberbezpieczeństwa, łączności EtherNet/IP i globalnej zgodności z normami morskimi, aby zwiększyć wydajność, efektywność i bezpieczeństwo Twoich systemów.


The iC7-Automation variable frequency drive now includes powerful new features to enhance its flexibility, safety, and ease of use, helping you optimize your systems: Simplified backup and restore, Logic feature in MyDrive® Insight, more integrated fieldbus protocols, SS1-t and PROFIsafe functional safety, and an emergency stop cabinet option. It also reduces complexity and cost for conveyors in industry.


Danfoss Leanheat® oferuje rewolucyjne, kompleksowe systemy oprogramowania i usługi do sterowania i optymalizacji systemów ciepłowniczych - od źródła ciepła i sieci dystrybucji po budynki i domy.
Jak Danfoss wpływa na Twoją działalność biznesową i życie codzienne?

Wyszukaj i porównaj produkty Danfoss
Niezależnie od tego, czy szukasz produktów i dokumentacji, czy chcesz kupić produkty Danfoss bezpośrednio, Danfoss Product Store jest miejscem, w którym możesz się zapisać.
Odkryj Danfoss product store