W 2026 roku przetwornice częstotliwości iC7-Hybrid i iC7-Marine oferują szereg nowych i ulepszonych funkcji. Te ulepszenia zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu Państwu większego bezpieczeństwa, lepszej ochrony przed cyberzagrożeniami oraz lepszej łączności. Nowe aktualizacje zapewniają inteligentną i niezawodną pracę w aplikacjach morskich i hybrydowych, upraszczając instalację oraz gwarantując zgodność z międzynarodowymi normami morskimi i sieciowymi.
Dzięki tym nowym i ulepszonym funkcjom przetwornice iC7-Hybrid oraz iC7-Marine wyznaczają standardy w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i łączności. Niezależnie od tego, czy modernizują Państwo istniejący system, czy projektują nową instalację, seria iC7 zapewnia zaawansowaną technologię napędową, która pozwoli sprostać wymaganiom zarówno dzisiejszym, jak i przyszłym.
Kluczowe ulepszenia:
-
Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne: Wbudowane funkcje „Bezpieczne wyłączenie momentu” (STO) i „Bezpieczne zatrzymanie 1” (SS1) z certyfikatem SIL3 chronią personel i mienie, jednocześnie zmniejszając koszty systemu dzięki eliminacji zewnętrznych styczników bezpieczeństwa i skomplikowanego okablowania.
-
Zaawansowane cyberbezpieczeństwo: Wzmocnione cyberbezpieczeństwo spełnia kluczowe wymagania przemysłu morskiego, chroniąc operacje przed zagrożeniami cyfrowymi i zabezpieczając systemy na przyszłość przed ewoluującymi przepisami.
-
Bezproblemowa łączność EtherNet/IP: Natywne wsparcie dla protokołu EtherNet/IP pozwala na łatwą integrację z systemami automatyki bez dodatkowego sprzętu, co obniża koszty i upraszcza konserwację.
-
Elastyczne dostosowywanie: Nowa funkcja Logika w narzędziu do uruchamiania MyDrive® Insight umożliwia dostosowanie napędu do unikalnych wymagań aplikacji, zmniejszając potrzebę stosowania drogich, w pełni niestandardowych rozwiązań i oszczędzając zasoby inżynieryjne.
-
Globalna zgodność z normami morskimi: Dodanie homologacji typu morskiego Class NK rozszerza naszą szeroką gamę certyfikatów morskich, zapewniając, że napędy iC7 mogą być używane w zastosowaniach na całym świecie.