Jak zwiększyć niezawodność i wydajność operacyjną w branży spożywczej dzięki usługom DrivePro®?
Twoja produkcja nie może czekać. Zabezpiecz ciągłość działania i zredukuj koszty operacyjne w swoim zakładzie.
Branża spożywcza stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami: presja na ciągłość produkcji, wysokie koszty energii i rygorystyczne wymogi higieniczne. Każdy nieplanowany przestój to ryzyko strat finansowych i surowcowych.
Nasi eksperci omówili te kwestie podczas webinaru i pokazali, jak technologia napędowa Danfoss może być kluczem do stabilnej i wydajnej produkcji. Teraz cała ta wiedza jest dostępna dla Ciebie na żądanie. Obejrzyj nagranie, aby dowiedzieć się, jak skutecznie minimalizować ryzyko awarii i optymalizować pracę napędów elektrycznych.

Czego dowiesz się z webinaru?
-
Poznasz kluczowe wyzwania dla napędów w branży F&B i ich wpływ na ciągłość produkcji.
-
Zobaczysz, jakie są najczęstsze błędy prowadzące do awarii i jak ich unikać.
-
Dowiesz się, dlaczego audyt napędów (DrivePro® Site Assessment) jest najlepszym punktem wyjścia do poprawy efektywności.
-
Nauczysz się, jak krok po kroku zbudować skuteczną strategię utrzymania ruchu dla napędów w Twoim zakładzie.
-
Odkryjesz, jak w praktyce wdrożyć strategię i mierzyć jej efekty, od standaryzacji po monitoring.
-
Zrozumiesz, jakie korzyści daje stała umowa serwisowa DrivePro®, gwarantująca m.in. szybkie czasy reakcji i dostępność części.
Poznaj naszych ekspertów

Z firmą Danfoss związany od 2016 roku. Od 2025 roku wdraża usługi DrivePro z zakresu technologii przetwornic częstotliwości na polskim rynku.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w zakresie budowania, wdrażania oraz monitorowania strategii sprzedażowych w Regionie Europy Wschodniej, w tym zarządzania projektami, wykorzystując nowoczesne metodologie, koncentrując się na procesach, systemach oraz ludziach.
Zaangażowany w zrównoważony rozwój przemysłu. Od 2021 roku jest przewodnikiem po ścieżce dekarbonizacyjnej w nowoczesnej fabryce Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.

Od 2023 roku związany z ASC oraz rozwiązaniami Danfoss. Od blisko 15 lat specjalizuje się w przetwornicach częstotliwości oraz systemach napędowych w aplikacjach przemysłowych.
Na co dzień współpracuje z użytkownikami końcowymi, producentami maszyn (OEM) oraz biurami projektowymi, wspierając ich w zwiększaniu niezawodności, efektywności energetycznej i ciągłości pracy układów napędowych.
W ASC odpowiada za rozwój usług serwisowych w obszarze DrivePro, w tym DrivePro Assessment, a także za działania związane z predykcyjnym i prewencyjnym utrzymaniem ruchu dla przetwornic dużej mocy.
Absolwent Politechnika Gdańska, kierunek Elektroenergetyka. Magister inżynier.
Kto powinien wziąć udział i dlaczego?
Zapraszamy kadrę zarządzającą i techniczną z zakładów produkcyjnych branży spożywczej, a w szczególności:
- Dyrektorów i Kierowników Produkcji
- Szefów i Inżynierów Utrzymania Ruchu
- Głównych Mechaników i Automatyków
- Wszystkich odpowiedzialnych za optymalizację kosztów i niezawodność procesów produkcyjnych
Nasze rozwiązania i produkty

Oferta DrivePro® to pakiet usług i produktów dostosowanych do Twoich potrzeb. Dopasuj nasze produkty do Twojego biznesu, tak aby wspierać go na różnych etapach cyklu życia przetwornic częstotliwości.

Przetwornice częstotliwości Danfoss są kluczem do uzyskania optymalnej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii nawet o 80%. Bez względu na środowisko iC7-Automation zapewnia niezawodność i wydajność, których potrzebujesz. Dzięki komunikacji, bezpieczeństwu i inteligencji ta przetwornica pozwala korzystać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie przemysłowego IoT.

DrivePro® 360Live to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o optymalizacji zarządzania zainstalowaną bazą przetwornic. Daje 100% przejrzystości zainstalowanych w zakładzie napędów. Na bieżąco aktualizowane są status w cyklu życia przetwornic, warunki pracy i krytyczność dla technologii.
FAQ
Czy webinar będzie nagrany i dostępny do obejrzenia w dowolnym momencie?
Tak, webinar będzie nagrywany. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają po wydarzeniu link, dzięki któremu będą mogli obejrzeć nagranie w dogodnym dla siebie czasie.
Czy udział jest bezpłatny?
Tak, udział jest całkowicie darmowy. Wystarczy, że podłączysz się online z dowolnego miejsca.
Jak dołączyć do webinaru?
Po zarejestrowaniu się otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zawierającym link do webinaru.