Przetwornica częstotliwości Danfoss iC7-Automation zawiera teraz nowe, zaawansowane funkcje, które zwiększają jej elastyczność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi, pomagając optymalizować działanie systemów.
- Uproszczone tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych
Dzięki wbudowanemu gniazdu na kartę microSD można w łatwy sposób wykonać backup i przywrócenie parametrów przetwornicy częstotliwości i zminimalizować przestoje np. w przypadku wymiany urządzenia. - Niestandardowa sterowanie dzięki wbudowanemu Sterownikowi Logicznemu i oprogramowaniu MyDrive® Insight
Możliwość utworzenia w przetwornicy, za pomocą oprogramowania MyDrive® Insight, specjalnej logiki sterowania dopasowanej do potrzeb naszej aplikacji dzięki wbudowanym funkcjom Sterownika Logicznego, w celu zwiększenia elastyczności sterowania bez potrzeby stosowania zewnętrznego sterownika PLC. Funkcja Sterownika Logicznego obsługuje wiele stanów. - Więcej fabrycznie zainstalowanych protokołów fieldbus
Możliwość bezproblemowej integracji przetwornicy z systemami sterowania dzięki szerszej gamie fabrycznie zainstalowanych licencji fieldbus, w tym EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET RT i EtherNet/IP. Wystarczy aktywować te protokoły, gdy są potrzebne, bez konieczności modernizacji sprzętu w miejscu instalacji. Aby uzyskać jeszcze większą elastyczność, można dodatkowo zastosować komunikację OPC UA.
4. Teraz zintegrowany z Danfoss FlexConcept™
Przetwornica iC7-Automation jest teraz kluczowym elementem rozwiązania Danfoss FlexConcept™, zwiększającego wydajność w przemyśle spożywczym. To ujednolicone rozwiązanie napędowe zmniejsza złożoność i koszty systemów przenośnikowych.
5. Rozszerzona funkcjonalność PROFIsafe dla wszystkich wielkości mocy
Opcja „+BEF2”, umożliwiająca korzystanie z funkcji bezpieczeństwa PROFIsafe i Safe Stop 1 (SS1-t), jest teraz dostępna dla wszystkich wielkości mocy. Opcja ta umożliwia stosowanie certyfikowanych, skalowalnych funkcji bezpieczeństwa w każdej aplikacji.
6. Rozszerzony zakres napięć i mocy
Moduły systemowe AFE o niskiej zawartości harmonicznych i regeneracyjne oraz moduły inwertera (wielkości obudowy 10 i 11) są teraz dostępne w klasie napięciowej 07 (525–690 V AC), obejmując zakres mocy od 250 do 4500 kW. To rozszerzenie zapewnia większą elastyczność i więcej możliwości dla aplikacji z przetwornicami dużej mocy, umożliwiając wykorzystanie zaawansowanych funkcji iC7-Automation w wielu środowiskach elektrycznych.
7. Opcja szafy z przyciskiem zatrzymania awaryjnego
Dla przetwornic iC7-Automation w obudowie szafowej dostępna jest nowa opcja +ILSS z zintegrowanym przyciskiem zatrzymania awaryjnego bezpośrednio na szafie. Opcja ta umożliwia łatwy dostęp do funkcji bezpiecznego zatrzymywania napędu w sytuacji awaryjnej, zwiększając bezpieczeństwo personelu i jednocześnie pozwala uprościć instalację.
Te nowe funkcje i opcje sprawiają, że przetwornica częstotliwości Danfoss iC7-Automation jest jeszcze potężniejszym i bardziej przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem w nowoczesnych systemach automatyki przemysłowej, pomagając osiągnąć najwyższe standardy wydajności i efektywności.