Geïntegreerde CBM in één uitgebreid pakket
De condition-based monitoring (CBM) die is geïntegreerd in premium Danfoss frequentieregelaars heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop deze frequentieregelaars elektrische motoren bewaken op fouten en mogelijke defecten. Met baanbrekende technologie die is geïmplementeerd op het frequentieregelaarniveau, biedt CBM geavanceerde functies zoals bewaking van de motorstatorwikkeling, trillingsbewaking, slijtagebewaking van lagers, bewaking van het belastingsbereik (koppel) en cavitatiedetectie, allemaal in één uitgebreid pakket.
CBM is vooral geschikt voor afgelegen locaties of apparaten die moeilijk toegankelijk zijn. Met permanente bewaking kunnen potentiële fouten worden gedetecteerd en verholpen voordat ze leiden tot motorstoringen en downtime. Door onderhoudsstrategieën naar een hoger niveau te tillen met CBM kunnen industrieën de uptime van hun applicaties verhogen, de onderhoudskosten verlagen en de algehele operationele efficiëntie verbeteren.
Meer over bewaking op afstand

Gemarkeerde producten

De eerste innovaties van Danfoss
CBM is ontstaan uit de geschiedenis van Danfoss' eerste innovaties. Danfoss frequentieregelaars onderscheiden zich van andere frequentieregelaars op de markt door intelligente functies die in de frequentieregelaar zijn ingebouwd, zodat er minder externe componenten nodig zijn.