Danfoss Eco™ vet når den skal holde deg behagelig varm.
Danfoss Eco™ er den frittstående smarte radiatortermostaten som gir deg enkel styring av alle radiatorer.
Danfoss Eco™ termostat fungerer med Bluetooth®-teknologi, noe som betyr at du kan styre radiatorene fra smarttelefonen din ved hjelp av appen. Hvis du foretrekker å justere Danfoss Eco™ -termostaten manuelt, kan du også bruke svinghjulet til å stille inn ønsket temperatur.
Databeskyttelse mellom smarttelefonen din og Danfoss Eco™ sikres med det høyeste sikkerhetsnivået ved kontinuerlig å overvåke og forbedre våre tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Danfoss Eco™ - den smarte radiatortermostaten med Bluetooth-teknologi
Danfoss Eco™ er enkel å installere, enkel å bruke og gir deg opptil 30% besparelse på oppvarmingsforbruket. Danfoss Eco™ er rett og slett den enkle måten å smelte radiatoroppvarming på.
Danfoss Eco™ er den enkle veien til smart radiatorvarme.



Funksjoner og fordeler

Opptil 30% energibesparelse
(avansert programvare for varmestyring)
Styring av radiatorvarme når du er hjemme
- planlegg oppvarmingen i forhold til når du er hjemme
Enkel varmestyring av hver radiator
via en app på smarttelefonen med Bluetooth teknologi
Bluetooth til termostat programmering
< 10m
Enkel og rask installasjon
Følg 4 trinn, så enkelt er det.
Lav lydnivå
< 30dB
Manuell termostat tilpasning
med svinghjul løsning
Case studies
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Garanti

5 års garanti
Danfoss har mer enn 80 års erfaring fra varmebransjen. Vi bruker denne erfaringen til å utvikle nye produkter, og vi finner det av stor betydning å levere produkter av høy kvalitet.
Derfor tilbyr vi 5 års garanti på alle våre Smart Heating-produkter når de er installert av en profesjonell installatør.
Warranty documents
Support

Leter du etter produktinformasjon?
Leter du etter spesifikk produktinformasjon for nye eller allerede installerte produkter?
Klikk her for å finne dokumentasjon, programvareinfo, installasjonsvideoer og guider.
Installasjon
Hvordan det fungerer

Smart heating handler om full kontroll
Danfoss Eco™ er den enkle måten til smart radiatoroppvarming. Den nye og forbedrede termostaten gir deg slitesterk og elegant design.
Ukeplaner

Morgen
Allerede før du våkner, har Danfoss Eco™ radiatortermostat automatisk økt romtemperaturen for å sikre en behagelig og komfortabel start på dagen.
06:30 Våken
07:30 Tid for å reise hjemmefra
Den enkleste måten å spare energi på, er å senke temperaturen når du ikke trenger det. For eksempel når du sover.
22:30 Tid for sengetid
06:30 Våken

Borte
Når du er borte fra hjemmet, vil temperaturen i huset ditt være lavere og dermed sikre maksimal oppvarmingsbesparelse.

Ferie
Har du planlagt neste ferie? Bruk Danfoss Eco™ -appen til å angi tid og dato for maksimale oppvarmingsbesparelser i løpet av ferien. Begynn å slappe av. Begynn å spare.
Datasikkerhet

I tillegg til databeskyttelse under kommunikasjon mellom smarttelefonen din og Danfoss smarte varmesystemer, sørger vi for det høyeste sikkerhetsnivået. For å gi høyt sikkerhetsnivå overvåker og forbedrer vi kontinuerlig våre tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.
- Kun lagring i nettsky med brukeravtale.
- Uavhengige sikkerhetstester fra eksterne databeskyttelsesspesialister for å sikre systemets stabilitet og motstand mot eksterne påvirkninger.
- Kontinuerlig programvarekodegjennomgang for å sikre at det ikke er noen bakdørutganger.
- Fysisk beskyttelse med PIN-kode sikrer at bare autoriserte brukere kan gjøre endringer i Danfoss smarte varmesystemer.
- Fysisk beskyttelse med PIN-kode sikrer at bare autoriserte brukere kan gjøre endringer i Danfoss smarte varmesystemer.
Verktøy og apper

Danfoss Eco™ App for enkel styring av din termostat
Danfoss Eco™ -appen er kompatibel med Danfoss Eco™ 2. generasjons Bluetooth-termostat.
Last ned appen nå og bruk den til styring av oppvarmingen.
Relaterte løsninger

Danfoss Smart heating
Danfoss smart heating har en løsning for alle hjem og alle behov, fra en frittstående smart radiatortermostat til komplette smarte oppvarmingsløsninger for total kontroll
- når som helst, hvor som helst.