VLT® DriveMotor FCM 300

  • Oversikt

VLT® DriveMotor FCM 300 har nådd den reduserte fasen av levetiden og er ikke lenger i aktiv produksjon. FCM 300 induksjonsmotor er ikke lenger tilgjengelig som reservedel. Et begrenset utvalg av frekvensomformere og tilbehør er tilgjengelige som reservedeler.

Begrenset: En frekvensomformer som når den reduserte fasen har begrensede servicemuligheter. Kun en begrenset mengde reservedeler, vedlikeholds- og reparasjonstjenester er tilgjengelig, så lenge det er mulig å skaffe materialer.  Danfoss kan ikke garantere tilgjengeligheten til levetidstjenestene av tekniske årsaker eller til rimelige priser. Vi vil kun supportere kunder med eksisterende servicekontrakter.

Beste alternative produkt, VLT® DriveMotor FCP 106

VLT® DriveMotor FCP 106 er det beste alternativet. Designet for montering av motor, med fokus på pumpe- og vifteapplikasjoner i HVAC segmentet, men som også passer til enkle transportbåndsapplikasjoner. Det er ikke en 1:1-erstatning for FCM 300. Motoren er ikke inkludert, og frekvensomformeren kommer med forskjellige fysiske dimensjoner, ledninger og parametere, men det er erstatteren på applikasjonsnivå.

Husk å bestille FCP 106 motoradapterplaten som tilleggsutstyr til montering av motoren, eller veggmonteringsplaten til FCP 106 for veggmontering.

Spenning og effektområde

3 x 380–480 V til 0,55–7,5 kW