Integrert vibrasjonsanalyse
Danfoss frekvensomformere tilbyr unik integrert tilstandsbasert overvåkingsfunksjonalitet (CBM). For installerte maskiner der det for øyeblikket ikke er tilgang til tilstandsovervåkingsdata, er disse omformerne en praktisk måte å implementere overvåking og begynne å samle inn ytelsesdata på.
Spill av video
I tillegg til overvåking av statorviklinger og lastkurve er vibrasjonsovervåking inkludert i den integrerte CBM-funksjonaliteten i frekvensomformerne. Vibrasjonsovervåking utføres ved hjelp av vibrasjonssensorer, som er nødvendige for å innhente signaler. Frekvensomformeren støtter opptil fire vibrasjonskanaler, koblet til de analoge inngangene, 4–20 mA.
Vibrasjonsovervåking består av 2 funksjoner:
- Generelt totalt vibrasjonsnivå overvåker mekanisk vibrasjon og er nyttig for tidlig påvisning av store feil som ubalanse, feiljustering og mekanisk løshet.
- Den andre funksjonen bruker en annen type sensorberegnet verdi, som er nyttig for overvåking av lagerforringelse, dårlig smøring og annet.
De to funksjonene utfyller hverandre. Sensorene gir et beregnet utsignal for en generell vibrasjon (v-rms) eller lagertilstand i et bredere frekvensområde (g-rms).
Tilstandsovervåking med vibrasjonsanalyse
I Danfoss-implementeringen er vibrasjonen alltid korrelert med motorhastigheten. Dette er verdifullt fordi frekvensomformere fra Danfoss tilbyr terskler som kan tilpasses driftstilstanden, i motsetning til generell overvåking som bruker absolutte verdier for hele hastighetsområdet. Denne muligheten er unik i maskiner med variabel hastighet.
Danfoss vibrasjonsovervåkingsfunksjonalitet er ikke et diagnostisk system, og kan overvåke endringen mellom utgangsdata og faktiske verdier via terskler. De beste resultatene ved vibrasjonsovervåking er imidlertid alltid knyttet til observasjon av endringen, og permanent overvåking av hastighetsfunksjonen er en nøkkelfaktor.
I henhold til den mekaniske vibrasjonsstandarden ISO 20816-8:2018 må frekvensomformerutgangen til overvåkingsfunksjonen bestå av to advarsler og én alarm, som alle kan velges. Brukeren mottar et varsel om å bekrefte statusendringen for den overvåkede ressursen og planlegge vedlikehold i henhold til dette. Dette tidlige varselet er avgjørende for at operatørene skal kunne handle raskt og forebygge uforutsette avbrudd i applikasjonen.
I tillegg til vibrasjonsovervåking kan sensorene være nyttige for å bestemme resonanspunkter fra utgangsdataene samt maskinens generelle helse, noe som øker verdien for kunden.
Vibrasjonssensorer fra Hansford Sensors-porteføljen
Danfoss har inngått et partnerskap med den globalt ledende leverandøren Hansford Sensors (HS). CBM vibrasjonsovervåking er utviklet, testet og validert ved bruk av HS-sensorer. Hansford er spesialist på vibrasjonsteori, sensorvalg og plassering, og samarbeidet er gjensidig fordelaktig for begge selskapene. Hansford produserer produkter av høy kvalitet med livstidsgaranti.
Sensorinstallasjon, plassering og monteringstype
Danfoss tilbyr to typer sensorer basert på utforming:
- Flat base: Denne utformingen er optimalisert for installasjon på forberedte flate flater på motorer eller maskiner, eller for bruk med monteringstilbehør. Monteringstilbehør er nyttig når boring/gjenging i motoren eller maskinen ikke er et alternativ. (limt bolt eller magnet). Begge tilbehørene har en matchende M8-hunn.
- Konisk: Lett å installere på runde overflater der det ikke finnes flate punkter på lagerhuset. Svært nyttig for mindre motorer < 11 kW. HS-D20C
Plassering av sensorer
Det er forskjell på optimal plassering for v-rms- og g-rms-sensorer.
Plassering av v-rms
HS-D20 som brukes til å overvåke ubalanse, feiljustering og løshet, er alltid på et stivt element i motorhuset. Ideelt sett plasseres den på lageret i drivenden eller så nær dette som mulig. Noen motorer leveres klargjort med en flat overflate. Sensoren kan monteres ved boring/gjenging eller med en limt bolt eller til og med ved bruk av en magnet hvis overflaten er magnetisk. Det er mindre risiko for signaltap for denne typen RMS-måling.
Når det gjelder akse, kan sensorene monteres vertikalt eller horisontalt, så nær lageret i drivenden som mulig.
Én sensor per motor er tilstrekkelig for motorer opp til 15 kW. For større rammebetegnelser anbefaler vi flere sensorer, i en kombinasjon av typer (v-rms og g-rms).
Hvis bare én sensor er installert, er det alltid god praksis å måle begge akser og velge den med høyest vibrasjonsnivå for permanent installasjon. Den høyeste vibrasjonen forårsakes av strukturell resonans, stivhet eller bevegelsesfrihet, og det er viktig å bestemme den dominerende retningen.
g-rms- eller lagersensor
HS-D22 måler høyere frekvenser opp til 5 kHz som åpenbart ikke overføres i motorhuset. Den måler tilstanden og smøringen til lageret som den er montert på. Derfor er montering på lagerhuset helt nødvendig. Kvaliteten på monteringen er viktig for signalkonsistensen. Best forbindelse oppnås ved å bore.
Elektrisk tilkobling
For Danfoss frekvensomformere kobles følerne til klemme T12 (hvit) eller klemme T13 for 24 V-forsyning og AI53 (svart) eller AI54 for signal.
Slik kjøper du sensorer for bruk med integrert CBM-funksjonalitet i Danfoss frekvensomformere
| Danfoss ordrenummer | Hansford Sensors-nummer | Beskrivelse |
| 134B8492 | HS-D22B10 | Transduser 0-10 g, 4-20 mA |
| 134B8493 | HS-D20C0255019 | Transduser 0-25 mm/s, 4-20 mA, RMS, med M8-montering, konisk bunn |
| 134B8494 | HS-D20CRT0255408 | Transduser 0-25 mm/s, 4-20 mA, RMS, med temperatur PT100 |
| 134B8496 | HS-AC334-10 | Kabel 10 m til 8492 og 8943 |
| 134B8497 | HS-AC010-10 | Kabel 10 m til 8494 |
Flere temaer innen tilstandsbasert overvåking
Fremhevede produkter
Danfoss produkter med tilstandsbasert overvåking

VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.

VLT® AQUA Drive FC 202 styrer og kontrollerer alle typer pumper, og leveres utstyrt med en kaskaderegulator.

Bringer fordelene med væskekjøling videre til common DC-bus-systemer under krevende forhold.

Konfigurert og montert for å oppfylle dine behov enten du trenger å styre én eller flere motorer.

VACON® NXP DCGuard™ sikrer en pålitelig kortslutningsbeskyttelse av DC-forsyningsnett via rask og kontrollert frakobling i tilfelle feil.

Danfoss første innovasjoner
CBM har vokst frem fra en historie med Danfoss første innovasjoner. Danfoss frekvensomformere skiller seg fra andre på markedet med innebygde, intelligente funksjoner for å redusere behovet for eksterne komponenter.
Mer om Danfoss Drives