VFD e convertitori di potenza di nuova generazione
La gamma iC7 premium di Danfoss rappresenta la prossima generazione di VFD e convertitori di potenza, progettati per le crescenti esigenze dell'Industria e delle utilities in termini di efficienza energetica, stabilità della rete e affidabilità nel controllo motore. Lo sviluppo di questa gamma ha richiesto anni di ricerca, sfruttando decenni di esperienza nei drives VFD e nella collaborazione ingegneristica globale. L'obiettivo era creare una piattaforma di drives iC7 davvero versatile ripensando il modo in cui i VFD e i convertitori di potenza sono progettati e utilizzati in molti settori.
Adottando un design "clean sheet", gli ingegneri Danfoss hanno sviluppato una piattaforma di controllo motore avanzata ottimizzata con una tecnologia di azionamento a prova di futuro per una connettività, un'affidabilità e prestazioni a lungo termine superiori. I nostri drives intelligenti sono progettati con metodi avanzati come simulazioni hardware-in-the-loop e i processi di qualità Six Sigma per garantire la durata prevista da Danfoss. Il risultato è una nuova generazione di VFD e convertitori di potenza progettati per aumentare l'efficienza, migliorare l'affidabilità del sistema e supportare la competitività in un'ampia gamma di applicazioni.
Cosa sono i drives iC7?
Costruita su un'architettura modulare, la serie iC7 presenta drives con potenza di elaborazione potenziata e una piattaforma di conversione di potenza ad alta efficienza. I sistemi di trasmissione ultracompatti regolano la velocità del motore e la coppia per migliorare le prestazioni e ridurre i costi. In quanto piattaforma drive "secure-by-design" con cybersecurity hardware di prim'ordine integrata, la serie iC7 è ideale per tutti i settori, nelle operazioni che danno priorità a una connettività sicura e a una robusta affidabilità.

Raggiungere un'eccellenza senza pari
-
Ultra affidabilità Rifiutiamo l'esternalizzazione, controlliamo ogni processo e garantiamo che tutti i drives siano testati sotto carico. Per drives che offrono massima affidabilità e tracciabilità completa. L'attenzione alla qualità nella progettazione, alla produzione intelligente e all'esclusiva sicurezza informatica basata su hardware, garantisce prestazioni eccezionali anche in ambienti difficili.
-
Prestazioni superiori Potenzia le prestazioni del tuo sistema con drives che offrono un'elevata precisione e una coppia potente. Ottieni prestazioni eccellenti del motore anche a bassa velocità, ad anello chiuso o aperto. Messa in funzione rapida con adattamento del motore in stato di fermo.
-
Tecnologia pronta per il futuro Utilizza un unico drive per ottimizzare una varietà di motori e sistemi diversi, per avere tutta la flessibilità che desideri nella distribuzione dell'intelligenza. Estendi e adatta le funzionalità per tutta la vita del sistema. I drives e i convertitori di potenza iC7 sono facilmente scalabili e pronti per le tecnologie del futuro, così potrai continuare a eccellere nel tuo settore per i decenni a venire. Danfoss offre modelli di simulazione compatibili con fmi e una gamma di strumenti digitali per supportare il tuo prodotto per tutta la sua vita utile: nella progettazione del sistema, nella messa in funzione, nel funzionamento e nelle fasi di manutenzione
-
Versatilità: La serie iC7 viene fornita con software applicativo specifico che consente di eseguire ogni applicazione in modo ottimale. Configura ogni drive in base alle tue esigenze. Estendi la funzionalità con un'ampia gamma di opzioni. Anche l'accesso è flessibile: collegati dal tuo dispositivo preferito. I convertitori di frequenza e i convertitori di potenza iC7 sono ultracompatti con caratteristiche intelligenti per un'installazione e una manutenzione rapide, integrandosi facilmente nelle architetture di impianti e navi e nei sistemi di controllo.
-
Intelligenza: La connettività sicura pronta per l'IoT industriale supporta diversi protocolli. Le funzionalità dedicate per diverse industrie supportano le tue esigenze speciali con precisione e rilevanza. Con numerosi sensori integrati, il drive iC7 agisce come sensore, hub di sensori o controllore. Sostituisce i sensori esterni e persino un PLC, quando i vincoli dell'applicazione lo consentono
-
Efficienza energetica: i drives iC7 aiutano a ottimizzare le prestazioni del motore e a ridurre il consumo energetico in tutti i settori
I motori elettrici rappresentano una grande quota dell'utilizzo globale di elettricità e dell'impronta di carbonio, quindi le tecnologie che riducono il consumo di energia dei motori contribuiscono in modo prezioso al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. I convertitori di frequenza variabili (VFD) come i prodotti della serie iC7 ottimizzano la velocità del motore in base alla domanda effettiva, riducendo tipicamente il consumo energetico del 40% migliorando al contempo le prestazioni del sistema e la durata delle apparecchiature.
Cos'è un convertitore di frequenza (drive o inverter)

Industrie e applicazioni supportate dalla piattaforma iC7

Gli HVAC Drive ultra-low harmonic definiscono un nuovo standard di inverter con mitigazione armonica, garantendo reti elettriche pulite e prolungando la durata delle apparecchiature.

I VFD e i convertitori di potenza supportano i fornitori di energia e le utenze per generare e utilizzare l'energia elettrica in modo affidabile ed efficiente. Riducono al minimo la corrente armonica e la distorsione di tensione e garantiscono la conformità alla rete.

I nastri trasportatori controllati da inverter operano a una velocità ottimale per garantire la massima efficienza. Numerosi sensori integrati garantiscono elevate prestazioni di coppia dell'albero, anche a velocità zero, funzionando senza encoder ad anello aperto.

Danfoss offre strategie di controllo VFD flessibili per i motori elettrici, combinate con l'efficienza energetica, per funzionare in modo affidabile ed efficace nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.

I VFD e i convertitori di potenza intelligenti per propulsione e propulsori offrono efficienza, sicurezza informatica e velocità di sviluppo. Gli strumenti di simulazione Danfoss riducono i costi e i rischi durante il ciclo di vita del prodotto.

I VFD per pompe controllano la velocità dei motori in numerose applicazioni per pompe, soffianti, miscelatori e drenaggio per migliorare prestazioni e valore, garantendo al contempo un risparmio in termini di energia e di costi.
iC7 portfolio
La serie iC7 offre convertitori di frequenza e convertitori di potenza progettati per le esigenze speciali dell'industria food & beverage, dell'industria pesante, delle unità navali e offshore, dell'elettrificazione a terra e in mare, della qualità dell'aria interna e della ventilazione in galleria e del pompaggio per i sistemi di gestione dell'acqua.

Grazie a connettività, sicurezza e intelligenza integrate, questo convertitore di frequenza consente di sfruttare le ultime novità dell'IoT industriale.

Dotato di intelligenza e prestazioni dell'albero a coppia elevata, questo drive ultracompatto supporta tutte le applicazioni navali.

Ottimizza le applicazioni navali e per reti intelligenti, come l'accumulo energetico, l'alimentazione da terra, la ricarica e l'elettrolisi.

Il convertitore di frequenza di nuova generazione per pompe, progettato specificamente per la gestione dell'acqua e delle acque reflue.

Approfitta di prestazioni e affidabilità senza pari per supportare la qualità dell'aria interna e l'efficienza nei sistemi di gestione di edifici.
Key technology
La serie iC7 combina l'avanzata tecnologia VFD e di conversione di potenza con l'intelligenza integrata, progettata per migliorare l'affidabilità, le prestazioni e la sicurezza nelle applicazioni e nei sistemi. La conformità alla sicurezza funzionale SIL3 pl e e l'analisi VFD per la manutenzione predittiva sono solo alcune delle caratteristiche. Approfondisci:
VFD Drives secure-by-design
I convertitori di frequenza e i convertitori di potenza iC7 includono sicurezza informatica hardware integrata, tecnologia gateway, cloud e piattaforme di analisi per l'IoT industriale. Tutte queste funzionalità aiutano a proteggere i tuoi sistemi da accessi non autorizzati e minacce informatiche.
Le funzionalità di sicurezza includono:
- Chip criptato abilitato da hardware
- Protezione sicura del firmware
- Comunicazione dati crittografata
Queste funzionalità aiutano a proteggere i sistemi di drives connessi e supportano operazioni sicure e affidabili.

Intelligenza all'avanguardia nel controllo motore
La serie iC7 integra più sensori e una maggiore potenza di elaborazione per fornire un controllo motore potente e preciso in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni operative.
Le funzionalità di controllo motore intelligente includono:
- Elevate prestazioni dell'albero anche a basse velocità
- Supporto per controllo ad anello aperto e chiuso
- Messa in funzione rapida per motori a induzione e motori sincroni
- Adattamento automatico motore durante il fermo
Queste funzionalità contribuiscono a migliorare le prestazioni, la stabilità e l'efficienza della macchina.

Affidabilità robusta, con la qualità al centro
Garantire una robustezza senza precedenti anche in ambienti difficili significa iniziare con un'ardesia pulita. Abbiamo lavorato con i nostri team di ricerca e sviluppo e con i team di produzione che progettano inverter per l'assemblaggio automatizzato, per ridurre il rischio di guasti. Aumentando la loro durata e la loro qualità attraverso l'uso del metodo Six Sigma, oltre a testarli con simulazioni hardware-in-the-loop. Grazie alla filosofia del "fail fast", il risultato è un'attenzione ai dettagli senza precedenti. L'approccio basato sulla qualità si traduce in prestazioni e affidabilità di livello superiore, in qualunque ambiente.

FAQ
Cosa sono i drives iC7?
La serie iC7 è una gamma di convertitori di frequenza (VFD) e convertitori di potenza avanzati di Danfoss progettati per migliorare il controllo motore, l'efficienza energetica e le prestazioni del sistema in un'ampia gamma di applicazioni elettriche.
Quali industrie utilizzano convertitori di frequenza e convertitori di potenza iC7?
I drives e i convertitori di potenza iC7, ottimizzano le applicazioni in settori come la produzione, i sistemi navali, la gestione dell'acqua e delle acque reflue, il condizionamento dell'aria e la ventilazione degli edifici, soluzioni energetiche ibride, accumulo di energia ed elettrolisi per l'idrogeno verde, per citarne solo alcuni.
Quali sono i vantaggi dei convertitori di frequenza?
I convertitori di frequenza migliorano l'efficienza energetica, riducono le sollecitazioni meccaniche e consentono un controllo preciso dei motori elettrici.
In che modo i convertitori iC7 migliorano l'efficienza energetica?
I convertitori di frequenza iC7 regolano la velocità del motore in base alla domanda effettiva del sistema, contribuendo a ridurre il consumo energetico non necessario.
Quali prodotti sono inclusi nella serie iC7?
Caratteristiche della serie iC7:
Verranno introdotti altri prodotti man mano che la gamma si espanderà.
Come posso ottimizzare l'affidabilità e prolungare la durata dei miei convertitori di frequenza e convertitori di potenza iC7?
Il modo più efficace per massimizzare la durata operativa e l'affidabilità delle attrezzature è attraverso la manutenzione proattiva, e i nostri servizi DrivePro® sono progettati specificamente per aiutarti a raggiungere questo obiettivo. Attraverso servizi guidati da esperti come la manutenzione preventiva e le valutazioni del ciclo di vita, vi aiutiamo a identificare e affrontare potenziali problemi prima che causino tempi di fermo. I servizi di manutenzione DrivePro® non solo migliorano le prestazioni, ma prolungano anche la durata dei sistemi.
Per prendere decisioni informate sulla manutenzione, è necessario disporre di dati chiari sulle prestazioni del sito. La soluzione di gestione della base installata DrivePro® 360Live offre questa trasparenza per i tuoi convertitori di frequenza installati. Gli esperti e i partner Danfoss possono quindi aiutarti a valutare le prestazioni e le condizioni operative dei tuoi convertitori di frequenza per creare un piano di manutenzione personalizzato dalla gamma DrivePro®.
Tieni presente che la disponibilità del servizio di manutenzione DrivePro® può variare a seconda dei prodotti e delle regioni geografiche.