Soluzioni avanzate per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria
Soluzioni
I regolamenti inerenti i cambiamenti climatici, le nuove esigenze in materia di efficienza energetica, le maggiori aspettative in termini di livelli di comfort, l'affidabilità della catena del freddo e la pressione per ridurre i costi complessivi di proprietà sono alla base dei progetti e degli impianti che attualmente vengono realizzati in un mercato competitivo. Con Danfoss, i professionisti del settore HVAC-R, tra cui OEM, installatori, grossisti, proprietari e utenti finali, hanno accesso alla più ampia gamma di soluzioni di facile utilizzo disponibili sul mercato. Le nostre soluzioni si adattano a un'ampia varietà di applicazioni e consentono di realizzare ambienti a temperatura controllata riuscendo a eliminare quasi totalmente i tempi di inattività. Funzioni avanzate segnalano in automatico eventuali guasti e garantiscono che le attività di manutenzione ordinaria si svolgano puntualmente. Le nostre tecnologie innovative e molto apprezzate includono compressori Turbocor, Scrolls con IDV, unità condensatrici Optyma, scambiatori di calore a microcanali e micropiastre, valvole di espansione ETS Colibri, valvole TU/T2 ed elettrovalvole EVR.