In alcune regioni del mondo l'accesso alle risorse idriche sta diventando sempre più difficile; di conseguenza, cresce l'importanza di poter contare su un'irrigazione efficiente e sostenibile. Tutto si fonda sul fornire acqua in quantità tale da ottenere il massimo raccolto senza impiegare una quantità d'acqua e di energia superiore allo stretto necessario. I convertitori di frequenza Danfoss adattano la pressione e la portata alle effettive esigenze. Inoltre, le funzioni software applicative integrate contribuiscono a proteggere la rete di tubazioni, mediante una limitazione della pressione di sovralimentazione, e a tagliare i consumi energetici.
Le pompe a energia solare, che stanno riscuotendo crescente successo, sono la soluzione perfetta per ridurre i consumi energetici. Danfoss Drives ha sviluppato una serie di inverter dedicati proprio a questo settore. La gamma dei prodotti VACON® prevede frame appositamente progettati per questo ambiente, oltre a software avanzati che permettono il funzionamento dell'impianto persino in presenza di nubi che impediscono parzialmente alla luce solare di raggiungere i pannelli fotovoltaici.