Variateurs de fréquence et convertisseurs de puissance de nouvelle génération
Le portefeuille iC7 haut de gamme de Danfoss représente la nouvelle génération de variateurs de fréquence et de convertisseurs de puissance conçus pour répondre aux exigences croissantes de l’industrie et des services publics en matière d’efficacité énergétique, de stabilité du réseau et de contrôle moteur fiable. Ce portefeuille a été mis au point au cours de plusieurs années de recherche, en tirant parti de décennies d’expertise en variateurs de fréquence et de collaboration technique à l’échelle mondiale. L’objectif était de créer une plateforme de variateurs iC7 vraiment polyvalente en repensant la conception et l’utilisation des variateurs de fréquence et des convertisseurs de puissance dans de nombreux secteurs.
En adoptant une conception totalement repensée, les ingénieurs de Danfoss ont mis au point une plateforme de contrôle moteur avancée optimisée avec une technologie de variateur évolutive pour une connectivité, une fiabilité et des performances à long terme supérieures. Ces systèmes de variateurs intelligents sont validés à l’aide de méthodes avancées telles que les simulations matérielles en boucle (HiL) et les processus de qualité Six Sigma pour garantir la durabilité que vous attendez de Danfoss. Le résultat : une nouvelle génération de variateurs de fréquence et de convertisseurs de puissance conçus pour augmenter l’efficacité, améliorer la fiabilité du système et renforcer la compétitivité dans une multitude d’industries.
Que sont les variateurs iC7 ?
Reposant sur une architecture de variateur modulaire, la série iC7 propose des variateurs présentant une puissance de traitement augmentée et une plateforme de conversion de puissance à haut rendement. Les systèmes de variateurs ultra-compacts régulent la vitesse du moteur et le couple pour améliorer les performances et réduire les coûts. En tant que plateforme de variateur pensée pour la sécurité et dotée d’une cybersécurité matérielle de renommée internationale, la série iC7 est idéale pour tous les secteurs, dans les opérations qui accordent la priorité à une connectivité sécurisée et à une fiabilité robuste.

Atteignez une excellence inégalée
-
Fiabilité ultime : En refusant l’externalisation, nous contrôlons chaque processus et nous nous assurons que tous les variateurs sont testés sous charge. Pour les variateurs qui offrent une fiabilité ultime et une traçabilité complète. En mettant l’accent sur la qualité dès la conception, la fabrication intelligente et la cybersécurité matérielle unique, nous garantissons des performances exceptionnelles, même dans des environnements hostiles
-
Performances supérieures : Augmentez les performances de votre système avec des variateurs offrant une haute précision et un couple puissant. Bénéficiez de performances d’arbre moteur supérieures, même à faible vitesse, en boucle ouverte ou fermée. Effectuez une mise en service rapide avec adaptation automatique au moteur à l’arrêt.
-
Technologie évolutive : Utilisez un variateur unique pour optimiser une large gamme de moteurs et de systèmes différents, vous offrant ainsi la flexibilité de distribuer l’intelligence comme vous le souhaitez. Prolongez et adaptez les fonctionnalités sur la durée de vie du système. Les variateurs et convertisseurs de puissance iC7 sont évolutifs et prêts pour les technologies futures afin que vous puissiez continuer à exceller dans votre industrie pendant des décennies. Danfoss propose des modèles de simulation compatibles avec la norme fmi et offre une gamme d’outils numériques pour soutenir votre produit tout au long de sa durée de vie, lors des phases de conception, de mise en service, d’exploitation et d’entretien du système.
-
Polyvalence : La série iC7 est dotée d’un logiciel spécifique à l’application pour que vous puissiez faire fonctionner chaque application de la façon la plus optimale possible. Configurez chaque variateur selon vos besoins. Augmentez les fonctionnalités avec de multiples options. L’accès est également flexible : connectez-vous à partir de votre dispositif préféré. Les variateurs et convertisseurs de puissance iC7 sont ultra-compacts avec des fonctionnalités intelligentes pour une installation et un entretien rapides, et s’intègrent facilement aux architectures d’usine et de navire, ainsi qu’aux systèmes de contrôle.
-
Intelligence : La connectivité sécurisée prête pour l’IoT industriel prend en charge divers protocoles. Des fonctionnalités dédiées pour diverses industries répondent à vos besoins spécifiques avec précision et pertinence. Avec de nombreux capteurs intégrés, le variateur iC7 agit comme un capteur, un concentrateur de capteurs ou un contrôleur. Il remplace les capteurs externes et même un PLC lorsque les contraintes de l’application le permettent
-
Efficacité énergétique : les variateurs iC7 aident à optimiser les performances des moteurs et à réduire la consommation d’énergie dans tous les secteurs.
Les systèmes de moteurs électriques représentent une part importante de la consommation d’électricité et de l’empreinte carbone à l’échelle mondiale ; les technologies qui réduisent la consommation d’énergie des moteurs aident donc à atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Les variateurs de fréquence, tels que les produits de la série iC7, optimisent la vitesse du moteur en fonction de la demande réelle, ce qui réduit généralement la consommation d’énergie de 40 % tout en améliorant les performances du système et la durée de vie de l’équipement.
Qu’est-ce qu’un variateur de fréquence ?

Industries et applications alimentées par la plateforme iC7

Les variateurs pour ventilateurs garantissent un fonctionnement efficace et fiable dans des opérations critiques, et les variateurs HVAC à très faibles harmoniques établissent une nouvelle référence en matière d’atténuation des harmoniques, ce qui garantit la propreté des réseaux électriques et prolonge la durée de vie de votre équipement.

Les variateurs de fréquence et les convertisseurs de puissance aident les fournisseurs d’énergie et les services publics à produire et à utiliser l’énergie électrique de manière fiable et efficace. Ils minimisent les harmoniques de courant et la distorsion de tension tout en garantissant la conformité au réseau.

Les convoyeurs contrôlés par variateur fonctionnent à une vitesse optimale qui garantit la meilleure efficacité. De nombreux capteurs intégrés garantissent des performances de couple d’arbre élevées, même à vitesse nulle, et fonctionnent sans codeur en boucle ouverte.

Danfoss propose des stratégies flexibles de contrôle par variateur de fréquence destinées aux moteurs électriques et les associe à une bonne efficacité énergétique, pour permettre un fonctionnement fiable et efficace dans le respect d’exigences de sécurité strictes.

Les variateurs de fréquence et convertisseurs de puissance intelligents destinés aux systèmes de propulsion et aux propulseurs vous offrent efficacité, cybersécurité et vitesse de développement. Les outils de simulation Danfoss réduisent les coûts et les risques sur toute la durée de vie du produit.

Les variateurs de fréquence pour pompes contrôlent la vitesse des moteurs dans un large éventail d’applications de pompage, de soufflage, de mélange et d’assèchement pour contribuer à améliorer les performances et la rentabilité tout en permettant de faire des économies d’énergie et de réduire les coûts.
iC7 portfolio
La série iC7 propose des variateurs de fréquence et des convertisseurs de puissance conçus pour les besoins spécifiques de l’industrie agroalimentaire, de l’industrie lourde, des navires maritimes et offshore, de l’électrification à quai et en mer, de la qualité de l’air intérieur et de la ventilation des tunnels, et du pompage pour les systèmes de gestion de l’eau.

Connecté, sûr et intelligent, ce variateur vous permet de profiter des dernières avancées de l’IoT industriel.

En offrant une intelligence et des performances de couple d’arbre élevées, ce variateur ultra-compact prend en charge toutes les applications maritimes.

Améliorez les applications maritimes et Smart Grid, comme le stockage d’énergie, l’alimentation à quai, la recharge et l’électrolyse.

Variateur de fréquence de nouvelle génération pour les pompes, méticuleusement conçu pour la gestion de l’eau et des eaux usées.

Bénéficiez de performances et d’une fiabilité inégalées pour contribuer à la qualité de l’air intérieur et à l’efficacité des systèmes de gestion des bâtiments.
Key technology
La série iC7 combine une technologie avancée de variateur de fréquence et de conversion de puissance avec une intelligence intégrée, et est conçue pour améliorer la fiabilité, les performances et la sécurité de vos applications et systèmes. La conformité à la norme SIL3 pl e en matière de sécurité fonctionnelle et l’analyse des variateurs de fréquence de maintenance prédictive ne sont que quelques-unes des fonctionnalités. En découvrir davantage :
Variateurs de fréquence pensés pour la sécurité :
Les variateurs et convertisseurs de puissance iC7 intègrent une cybersécurité matérielle, une technologie de passerelle, ainsi que des plateformes cloud et d’analyse pour l’IoT industriel. Toutes ces fonctionnalités contribuent à protéger vos systèmes contre les accès non autorisés et les cybermenaces.
Les fonctionnalités de sécurité incluent :
- Cryptochip matérielle intégrée
- Protection sécurisée du micrologiciel
- Communication de données cryptée
Ces fonctionnalités permettent de protéger les systèmes de variateurs connectés et de soutenir des opérations sûres et fiables.

Intelligence de pointe dans le contrôle moteur
La série iC7 intègre d’autres capteurs et offre une puissance de traitement augmentée pour fournir un contrôle moteur puissant et précis dans une large gamme d’applications et de conditions de fonctionnement.
On trouve, parmi les fonctionnalités de contrôle moteur intelligent :
- Performances élevées de l’arbre même à faible vitesse
- Prise en charge du contrôle en boucle ouverte et fermée
- Mise en service rapide pour moteurs à induction et moteurs synchrones
- Adaptation automatique au moteur à l’arrêt
Ces fonctionnalités permettent d’améliorer les performances, la stabilité et le rendement des machines.

Fiabilité robuste, centrée sur la qualité
Pour garantir une robustesse inégalée, même dans des environnements difficiles, il a fallu repartir de zéro. Nos équipes de R&D et de fabrication conçoivent des variateurs pour l’automatisation du montage, afin de réduire le risque de panne. Et augmenter leur durée de vie et leur qualité grâce à l’utilisation de la méthode Six Sigma, ainsi qu’en les testant à l’aide de simulations matérielles en boucle. En adoptant la philosophie sous-jacente de l’« échec rapide », cela se traduit par une attention inégalée aux détails. L’approche axée sur la qualité se traduit par des performances et une fiabilité de niveau supérieur, quel que soit l’environnement.

FAQ
Que sont les variateurs iC7 ?
La série iC7 est un portefeuille de variateurs de fréquence et de convertisseurs de puissance avancés de Danfoss conçus pour améliorer le contrôle moteur, l’efficacité énergétique et les performances du système dans une large gamme d’applications commandées par moteur électrique et d’électrification.
Quelles industries utilisent les variateurs et convertisseurs de puissance iC7 ?
Les variateurs et convertisseurs de puissance iC7 optimisent les applications dans des industries telles que la fabrication, les systèmes maritimes, la gestion de l’eau et des eaux usées, la climatisation et la ventilation des bâtiments, les solutions énergétiques hybrides, le stockage d’énergie et l’électrolyse pour l’hydrogène vert, pour n’en citer que quelques-unes.
Quels sont les avantages des variateurs de fréquence ?
Les variateurs de fréquence améliorent l’efficacité énergétique, réduisent les contraintes mécaniques et permettent un contrôle précis des moteurs électriques.
Comment les variateurs iC7 peuvent-ils améliorer l’efficacité énergétique ?
Les variateurs iC7 régulent la vitesse du moteur en fonction de la demande réelle du système, contribuant ainsi à réduire la consommation d’énergie inutile.
Quels produits sont inclus dans la série iC7 ?
Caractéristiques de la série iC7 :
D’autres produits seront proposés au fur et à mesure de l’expansion du portefeuille.
Comment puis-je optimiser la fiabilité et prolonger la durée de vie de mes systèmes de variateurs et de convertisseurs de puissance iC7 ?
La façon la plus efficace d’optimiser la durée de vie opérationnelle et la fiabilité de votre équipement est grâce à une maintenance proactive, et nos services DrivePro® sont spécialement conçus pour vous aider à y parvenir. Grâce à des services dirigés par des experts tels que la maintenance préventive et les évaluations du cycle de vie, nous vous aidons à identifier et à résoudre les problèmes potentiels avant qu’ils ne provoquent des temps d’arrêt. Les services DrivePro® améliorent non seulement les performances, mais prolongent également la durée de vie de vos systèmes.
Pour prendre des décisions de maintenance éclairées, vous avez besoin de données claires sur les performances de votre site. La solution de gestion de la base installée DrivePro® 360Live offre cette transparence pour vos variateurs installés. Les experts et partenaires Danfoss peuvent ensuite vous aider à évaluer les performances et les conditions de fonctionnement de vos variateurs pour créer un plan d’entretien personnalisé à partir du portefeuille DrivePro®.
Veuillez noter que la disponibilité du service DrivePro® peut varier d’un produit à l’autre et d’une région géographique à l’autre.