La réglementation sur le changement climatique, les nouvelles exigences en matière d'efficacité énergétique, les attentes plus élevées en termes de confort, le respect de la chaîne du froid et la pression pour réduire le coût total de possession sont autant de facteurs favorisant les innovations et installations actuelles dans un marché concurrentiel. Grâce à Danfoss, les professionnels du secteur HVAC-R, notamment les constructeurs, les installateurs, les grossistes, les propriétaires et les utilisateurs finaux, ont accès au portefeuille de solutions conviviales le plus vaste du marché. Nos solutions s'adaptent à une grande variété d'applications et permettent de créer des environnements à température contrôlée avec des temps d'arrêt quasi nuls. Les fonctions intelligentes préviennent automatiquement des défaillances potentielles et garantissent que les appels de service de routine sont effectués à temps. Nos technologies innovantes et populaires comprennent les compresseurs Turbocor, les compresseurs scroll avec IDV, les groupes de condensation Optyma, les échangeurs de chaleur à microcanaux et microplaques, les détendeurs ETS Colibri, les vannes TU/T2 et les électrovannes EVR.