Avec la raréfaction des ressources en eau dans certaines régions du monde, une irrigation efficace et durable prend de plus en plus d'importance. Le problème est de fournir suffisamment d'eau pour obtenir un rendement maximal des récoltes sans utiliser plus d'eau et d'énergie que nécessaire. Les variateurs de fréquence Danfoss adaptent la pression ou le débit aux besoins réels. Quant aux fonctions logicielles intégrées de l'application, elles aident à protéger le système de canalisations en limitant les surpressions et en diminuant la consommation d'énergie.
Les pompes solaires constituent la toute dernière solution, et une tendance qui progresse très rapidement, consistant à réduire la consommation d'énergie. Dans cette perspective, Danfoss Drives a développé une gamme d'onduleurs dédiée. La gamme de produits VACON® comprend une armoire spécialement conçue pour cet environnement et un logiciel de pointe, qui permet à l'installation de fonctionner même si des nuages empêchent aux rayons du soleil d'atteindre les panneaux photovoltaïques.