Une nouvelle dimension de la sécurité pour le contrôle moteur et la conversion de puissance ?
La série iC7 vous libère grâce à l’intelligence, avec des variateurs qui agissent comme des capteurs et vous donnent accès à davantage de données. Cette liberté repose sur une approche unique de la sécurité intégrée dès la conception (security-by-design), qui renforce votre protection contre les cyberattaques grâce à une puce cryptographique matérielle, un firmware protégé et des transferts de données chiffrés.
Ces fonctions de sécurité, intégrées au variateur ou au convertisseur de puissance, vous permettent de protéger plus facilement vos systèmes et vos données, en vous offrant un composant sécurisé sur lequel vous pouvez compter.
Série iC7 : Variateurs et convertisseurs de puissance pensés pour la sécurité
La cybersécurité est un critère fondamental de l’architecture de la série iC7.
Nos variateurs et convertisseurs de puissance conçus selon une approche secure-by-design intègrent les exigences de sécurité à chaque étape du cycle de vie du produit : depuis le concept initial et la conception, jusqu’à la fabrication, la mise en service et la maintenance du variateur.
Cela vous permet de répondre rapidement, efficacement et de manière fiable aux exigences d’aujourd’hui et de demain.

Connectez-vous en toute confiance
La série iC7 est le premier portefeuille mondial de variateurs et de convertisseurs de puissance offrant un environnement opérationnel vérifiable, sécurisé et inviolable.
Sa différence réside dans une conception reposant sur la sécurité matérielle, qui constitue le socle de toutes les fonctionnalités de sécurité de la série iC7 :
- Connectivité réseau : la communication entre le variateur et l’outil de mise en service MyDrive® Insight est chiffrée de bout en bout à l’aide des protocoles cryptographiques TLS/SSL, identiques à ceux utilisés par HTTPS dans les navigateurs web.
- Matériel inviolable : empêche toute modification non autorisée et protège contre les attaques physiques et par canaux auxiliaires (side-channel).
- Firmware de confiance : le firmware et les applications sont chiffrés et ne sont exécutés que s’ils sont authentiques.
- Certificats à clé publique : assurent une authentification renforcée et une identification sécurisée des appareils.
Protégez vos systèmes numériques
Les produits iC7 peuvent collecter une quantité considérable de données brutes et traitées. Utilisez ces données pour optimiser votre productivité et vos procédures de maintenance, et pour prolonger la durée de vie de vos machines ou installations.
Pour créer de la valeur dans vos opérations, vous pouvez transmettre ces données via le réseau d’automatisation ou le cloud, afin de permettre des analyses et des actions complémentaires. Lors de la communication des données, la sécurité est bien entendu une priorité. Le risque de faille de sécurité est souvent une préoccupation majeure et peut même constituer un facteur bloquant.
Garantir une communication sécurisée n’est pas seulement essentiel en informatique (IT), mais également indispensable au bon fonctionnement de l’Internet industriel des objets (IIoT). La série iC7 lève cet obstacle grâce à un matériel cyber‑sécurisé intégré, offrant le plus haut niveau de protection possible contre les accès non autorisés.
Respectez vos obligations de conformité en matière de cybersécurité
En tant qu’intégrateur de systèmes ou OEM, vous pouvez être tenu de démontrer que votre système est capable d’atteindre le niveau de sécurité requis pour les différentes parties du système.
Nos guides utilisateurs sont conçus pour fournir des recommandations actualisées aux intégrateurs de systèmes utilisant les variateurs et convertisseurs de puissance Danfoss comme composants.

La cybersécurité commence avec vos fournisseurs
Chez Danfoss Drives, nous prenons très au sérieux notre responsabilité en matière de cybersécurité et de fourniture de composants cyber‑sécurisés.
Nous nous efforçons de garantir à nos clients la protection la plus avancée possible contre les accès non autorisés. C’est pourquoi nos processus de développement produit sont certifiés pour un haut niveau de cybersécurité, assurant une conception optimale des variateurs et convertisseurs de puissance de la série iC7, fabriqués dans nos usines.
Cet engagement reflète notre volonté d’offrir une cybersécurité conforme aux standards les plus élevés du secteur.
Pour en savoir plus sur les niveaux de sécurité requis pour la conformité réglementaire :

Laissez Danfoss Drives alimenter votre développement

Quel que soit le secteur dans lequel vous opérez, l’utilisation de variateurs pleinement polyvalents fait toute la différence.
Des variateurs fiables, conçus pour offrir un contrôle moteur supérieur et des capacités de maintenance prédictive, avec un chiffrement intégré.
Pour des systèmes aux performances maximales.

L’optimisation de vos applications nécessite des variateurs intelligents, conçus pour améliorer la disponibilité des installations.
Des variateurs puissants permettant d’atteindre des performances accrues des navires tout en réduisant les émissions.
Des variateurs hautement fiables, garantissant que vos systèmes puissent faire face à tout type d’environnement ou de charge de travail.

Pour décarboner notre monde, nous devons soutenir l’électrification des transports et de l’industrie, ainsi que le développement des énergies renouvelables.
Cela passe par l’utilisation de convertisseurs de puissance intelligents, efficaces et flexibles pour des systèmes hybrides ou entièrement électriques.
Des convertisseurs de puissance conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs climatiques, de manière rentable.