Dans les stations d'épuration des eaux usées, la consommation d'énergie élevée est associée aux process énergivores et au cycle d'exploitation continu : 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an. La priorité du secteur a été de développer de nouveaux process et stratégies de contrôle pour réduire la consommation d'énergie par litre d'eau traité. Cependant, les exigences d'amélioration de la qualité du traitement des eaux usées, basées par exemple sur la nécessité d'améliorer l'élimination des nutriments, augmentent la consommation nette d'énergie. Il est par conséquent encore plus important de réduire la consommation d'énergie en se basant sur un contrôle du process avancé.
Les soufflantes ou les aérateurs de surface consomment généralement entre 40 et 60 % de l'énergie totale utilisée dans les usines de traitement des eaux usées. La commande du matériel d'aération avec les variateurs de fréquence Danfoss peut permettre de réaliser entre 30 et 50 % d'économies d'énergie.
En outre, un contrôle efficace de l'équilibre des boues et de l'âge des boues avec les variateurs de fréquence réduit la consommation d'énergie. Il en découle une quantité de carbone supérieure envoyée dans le digesteur, qui peut alors produire plus de gaz qui pourra être utilisé pour produire de l'énergie.
Les installations les plus avancées sont donc capables d'atteindre un haut niveau d'épuration des eaux usées tout en produisant de l'énergie. Une condition préalable pour obtenir ce résultat est de disposer d'une installation entièrement informatisée où il est possible de réguler tous les paramètres via l'installation de variateurs de fréquence sur quasiment tous les équipements rotatifs.