Maintenance prédictive et préventive : Activer la surveillance de l’état dans les applications HVAC/R
Dans les applications HVAC/R, l’introduction de la fonctionnalité de surveillance de l’état améliore la disponibilité du système en empêchant les problèmes de se produire. La prévention précoce permet de réaliser des économies, de réduire les pannes et d’optimiser les performances globales et le confort des locataires, aidant ainsi les entreprises à contenir les coûts énergétiques et à atteindre les objectifs commerciaux et climatiques. La technologie de surveillance conditionnelle est déjà intégrée dans les nouveaux variateurs à vitesse variable Danfoss qui contrôlent vos systèmes HVAC/R et est prête à être activée.

Tirer profit de la surveillance conditionnelle
L’intégration d’un système de surveillance de l’état dans chaque système HVAC offre de nombreux avantages, notamment la réduction des risques, les économies de coûts, le fonctionnement efficace du système et la surveillance des données en temps réel.
En savoir plus sur la CBM
Produits en vedette
Études de cas

Premières innovations Danfoss
La CBM est née de l’histoire des premières innovations de Danfoss. Les variateurs Danfoss se différencient des autres variateurs du marché par des fonctions intelligentes intégrées dans le variateur, afin de réduire les composants externes nécessaires.
En savoir plus sur les variateurs Danfoss