Technische Daten
1. Berechnungsdaten nach VDI 3805/2 - Heizungsarmaturen Wärme Schnittstelle 2016 (Part02_Danfoss_...201601…Katalog_Wärme.VDI, z.B. für DanBasic 8) - Stand: 07/2024
2. Berechnungsdaten nach VDI 3805/2 - Heizungsarmaturen Wärme Schnittstelle 2021 (Part02_Danfoss_…202112…Katalog_Wärme.VDI) - Stand: 07/2024
3. Berechnungsdaten nach VDI 3805/2 - Heizungsarmaturen Fernwärme Schnittstelle 2016 (Part02_Danfoss_...201601…Katalog_Fernwärme.VDI) - Stand: 08/2023
4. Berechnungsdaten nach VDI 3805/2 - Heizungsarmaturen Fernwärme Schnittstelle 2021 (Part02_Danfoss_...201212…Katalog_Fernwärme.VDI, Stand: 08/2023
5. Berechnungsdaten nach VDI 3805/17 – Trinkwasserarmaturen Schnittstelle 2003 - Stand: 06/2016
Kaufmännische Daten
7. DATANORM Wärmeautomatik & Fernwärme
DATANORM ist ein Standardverfahren für den Artikelaustausch zwischen Herstellern, Fachhandel und dem Handwerk. Version 4.0 Stand 05/2025
8. Artikelstamm GAEB Wärmeautomatik und Fernwärme
Die Datei kann in jedem Programm mit einer GAEB-Schnittstelle eingelesen werden. Stand: 05/2025