• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Troubleshooter

Diagnostizieren und beheben Sie Fehler in Kältesystemen

Troubleshooter ist jetzt ein Teil der Ref Tools App unsere unverzichtbare All-in-One-Smartphone App für Kälte- und Klima Experten. Ref Tools gibt Ihnen die Anleitungen, Unterstützung, Informationen und Tools, die Sie benötigen - vor Ort und im Büro.

Ref Tools herunterladen und Zugriff zu der neuesten Version erhalten.

Nicht mit dem Smartphone? Klicken Sie hier für die Browser-Version.

Über Troubleshooter

Mit dem Troubleshooter können Sie Symptome, die in Kühlsystemen auftreten, interpretieren und die Ursache dafür finden. Eine aufgeräumte, intuitive Benutzeroberfläche führt Sie durch jeden Schritt, damit Sie das Problem richtig erkennen können. Sobald Sie das Problem erkannt haben, erhalten Sie eine Liste der Ursachen und der möglichen Lösungen, um die Dinge wieder in Gang zu bringen.

Troubleshooter ist eine wertvolle, zeitsparende App für Kälteanlagenbauer und Servicetechniker, mit der Sie Serviceanrufe schnell lösen können.

Sie können auch die Troubleshooter-Datenbank herunterladen, um sie mit oder ohne Internetverbindung zu verwenden.

Downloads

Troubleshooter app

Testen Sie die Webversion

Troubleshooter ist auch in der Webversion von Ref Tools verfügbar.

Haftungsausschluss

Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Vorschläge zur Verbesserung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an: coolapp@danfoss.com.

Trouble Shooter („die Anwendung“) wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.

Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.